Mesures
Possibilités de mesure et d'affichage
MicroLogic A Le déclencheur mesure les courants instantanés et stocke les valeurs maximales dans des maximètres.
MicroLogic E Le déclencheur mesure les mêmes valeurs que le déclencheur MicroLogic A, plus les valeurs de tension, de puissance et d'énergie.
Les mesures du déclencheur MicroLogic A/E peuvent être affichées sur :
-
L'écran du déclencheur (voir la section détaillée pour le déclencheur MicroLogic A, voir la section détaillée pour le déclencheur MicroLogic E)
-
Un module d'affichage en face avant FDM121, disponible en option
-
Un PC, via l'option de communication (COM) Modbus (voir la section détaillée).
Le tableau suivant indique les possibilités de mesure et d'affichage du déclencheur MicroLogic A/E.
|
Mesures |
MicroLogic A |
MicroLogic E |
Affichage sur : |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
MicroLogic |
FDM121 |
COM |
|||
|
Courants instantanés I1, I2, I3, IN, Ig, IΔn |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Maximètres de courant I1max, I2max, I3max, INmax, Igmax, IΔnmax |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Courant de demande I1, I2, I3, IN |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Maximètres de courant de demande (demande crête) I1 max, I2 max, I3 max, IN max |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
Tensions phase-phase V12, V23, V31 (réseaux à 3 et 4 fils) |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Tensions phase-neutre V1N, V2N, V3N (réseaux à 4 fils) |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Tension moyenne Vavg |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
Déséquilibre de tension Vunbal |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
Puissances instantanées P, Q, S |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Maximètres de puissance Pmax, Qmax, Smax |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
Puissance active de demande P |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Puissance apparente de demande S |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
Maximètre de puissance de demande (demande crête) Pmax |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
Facteur de puissance instantané PF |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Energie active Ep |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Energie réactive et apparente Eq, Es |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
Si aucune information n'est affichée, reportez-vous à la section Affichage MicroLogic.
-
Les courants instantanés I1, I2, I3 sont également affichés par les voyants à LED en face avant du MicroLogic.
-
L'affichage du courant neutre (IN) est disponible avec le déclencheur MicroLogic E lorsque le paramètre Type de réseau a été réglé sur 4 fils 4ct (44).
-
Pour les disjoncteurs tripolaires utilisés sur des systèmes à 4 fils (3 phases + neutre), la borne VN du déclencheur MicroLogic doit toujours être connectée au neutre. Sinon, les mesures de tension phase-neutre peuvent être erronées.
Définition des mesures
| Mesure | Définition |
|---|---|
|
Courant instantané |
Valeur rms du courant de temps instantané. |
|
Courant neutre |
Disponible avec un disjoncteur quadripolaire ou un disjoncteur tripolaire avec capteur de neutre externe. |
|
Maximètre de courant |
Valeur maximale du courant instantané (actualisée toutes les 500 ms) depuis l'installation ou la dernière réinitialisation de MicroLogic. |
|
Courant de demande |
Moyenne de toutes les valeurs de courant instantané sur un intervalle de temps donné que l'utilisateur peut configurer (par exemple, 10 minutes). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Calcul des valeurs de demande. |
|
Tension |
Valeur rms (efficace) de la tension. |
|
Tension moyenne |
Moyenne des 3 tensions phase-phase V12, V23 et V31 : |
|
Déséquilibre de tension |
Déséquilibre de tension sur la phase la plus déséquilibrée, affiché en pourcentage de la tension moyenne. MicroLogic ELe déclencheur mesure la différence maximale entre la tension instantanée de chaque phase et la tension moyenne, puis calcule le déséquilibre de tension : |
|
Puissance instantanée |
P : puissance active totale Q : puissance réactive totale S: puissance apparente totale P, Q et S sont des valeurs instantanées rms. |
|
Maximètre de puissance |
Valeur maximale de la puissance instantanée (actualisée toutes les 1 s) depuis l'installation ou la dernière réinitialisation de MicroLogic. |
|
Puissance de demande |
Moyenne de toutes les valeurs de puissance instantanée sur un intervalle de temps donné que l'utilisateur peut configurer (par exemple, 10 minutes). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Calcul des valeurs de demande. |
|
Facteur de puissance instantané PF |
PF = P / S |
|
Energie totale |
Ep : énergie active totale Eq : énergie réactive totale Es : énergie apparente totale |