Fonction de communication
Option de communication Modbus
L'option de communication Modbus permet de connecter un disjoncteur ComPacT NS à un superviseur ou à tout autre appareil disposant d'un canal de communication Modbus maître.
L'option de communication Modbus est constituée du module de communication du disjoncteur BCM ULP, installé derrière le déclencheur MicroLogic.
Avec l'option de communication, le disjoncteur ComPacT NS peut être connecté aux réseaux suivants :
-
Réseau de ligne série RS-485 avec protocole Modbus, via une interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur
-
Réseau Ethernet avec protocole Modbus TCP/IP, via une interface Ethernet IFE pour un disjoncteur ou un serveur de tableau Ethernet IFE
Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0220FR ComPacT NS - Guide de communication Modbus.
Architecture de communication

-
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur
-
Application d'entrées/sorties IO
-
Afficheur Ethernet FDM128 pour 8 appareils
- Interface IFE
-
Disjoncteur ComPacT NS
-
Déclencheur MicroLogic
-
Module de communication du disjoncteur BCM ULP (installé dans le disjoncteur ComPacT NS)
-
Page d'accueil Go2SE