Protection long retard
La fonction de protection long retard protège les câbles (phases et neutre) contre les surcharges. Cette fonction est basée sur de vraies mesures rms.
Mémoire thermique
La mémoire thermique tient compte en permanence de la quantité de chaleur dans les câbles, avant et après le déclenchement, quelle que soit la valeur du courant (présence ou absence de surcharge). La mémoire thermique optimise la fonction de protection long retard du disjoncteur en tenant compte de l'échauffement des câbles. La mémoire thermique suppose un temps de refroidissement du câble d'environ 15 minutes.
Réglage du seuil Ir
Les valeurs de réglage du seuil Ir dépendent du calibreur long retard inséré dans le déclencheur MicroLogic A/E. Pour plus d'informations, consultez la section Calibreur long retard.
Seuil Ir = valeur de réglage x courant nominal In.
Les déclencheurs sont équipés en standard du calibreur classique (0,4-1 x In).
|
Calibreur |
Réglage de courant |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Standard |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
0,95 |
0,98 |
1 |
|
Option à réglage bas |
0,4 |
0,45 |
0,50 |
0,55 |
0,60 |
0,65 |
0,70 |
0,75 |
0,8 |
|
Option à réglage haut |
0,80 |
0,82 |
0,85 |
0,88 |
0,90 |
0,92 |
0,95 |
0,98 |
1 |
|
Factice |
Pas de protection long retard contre les surintensités (Ir = In pour le réglage Isd) | ||||||||
Lorsque le courant est supérieur à Isd ou à Ii, seules la protection court retard contre les surintensités et la protection instantanée sont opérationnelles.
Réglage de la temporisation tr
Les réglages de temporisation indiqués sur les calibreurs correspondent aux temps de déclenchement pour une surcharge de 6 fois Ir dans des conditions d'état froid.
Le tableau ci-dessous indique les temps de déclenchement en fonction de la temporisation tr.
|
Temps de déclenchement (s) |
Précision |
Temporisation tr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
||
|
à 1,5 x Ir |
0 à -30 % |
12,5 |
25 |
50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
|
à 6 x Ir |
0 à -20 % |
0,5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|
à 7,2 x Ir |
0 à -20 % |
0,34 |
0,69 |
1,38 |
2,7 |
5,5 |
8,3 |
11 |
13,8 |
16,6 |