DOCA0188ES-03

Tablas de las alarmas

Prealarmas

De forma predeterminada, las prealarmas están activadas y tienen una prioridad media.

Etiqueta

Código

Rango de ajuste

Ajuste de fábrica

Umbrales (disparo o desactivación)

Temporización

Umbrales

Temporización

Disparo

Desactivación

Disparo

Desactivación

Prealarma Ir (PAL Ir)

1013

40-100 % Ir

1 s

90 % Ir

85% Ir

1 s

1 s

Prealarma Ig (PAL Ig)
(unidad de control MicroLogic 6)

1014

40-100 % Ig

1 s

90 % Ig

85% Ig

1 s

1 s

Prealarma IΔn (PAL IΔn)
(unidad de control MicroLogic 7)

1015

50-80 % IΔn

1 s

80% IΔn

75% IΔn

1 s

1 s

Alarmas definidas por el usuario

De forma predeterminada:

  • Las alarmas definidas por el usuario no están activadas.

  • Las alarmas 1 a 144 tienen una prioridad media.

  • Las alarmas 145 a 150 tienen una prioridad baja.

Etiqueta

Código

Rango de ajuste

Ajuste de fábrica

Umbrales (disparo o desactivación)

Temporización

Umbrales

Temporización

Disparo

Desactivación

Sobreint inst I1

1

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

In

40 s

10 s

Sobreint inst I2

2

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

In

40 s

10 s

Sobreint inst I3

3

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

In

40 s

10 s

Sobreint inst IN

4

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

In

40 s

10 s

Alarma de defecto a tierra
(unidad de control MicroLogic 6)

5

10-100 % Ig

Entre 1 y 3000 s

40% Ig

40 s

10 s

Subintensidad inst I1

6

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

40 s

10 s

Subintensidad inst I2

7

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

40 s

10 s

Subintensidad inst I3

8

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

40 s

10 s

Exceso Deseq I 1

9

5-60 % Iavg

Entre 1 y 3000 s

25 %

40 s

10 s

Exceso Deseq I 2

10

5-60 % Iavg

Entre 1 y 3000 s

25 %

40 s

10 s

Exceso Deseq I 3

11

5-60 % Iavg

Entre 1 y 3000 s

25 %

40 s

10 s

Sobretensión V1N

12

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

300 V

40 s

10 s

Sobretensión V2N

13

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

300 V

40 s

10 s

Sobretensión V3N

14

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

300 V

40 s

10 s

Infratensión V1N

15

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

180 V

40 s

10 s

Infratensión V2N

16

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

180 V

40 s

10 s

Infratensión V3N

17

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

180 V

40 s

10 s

Sobretensión Deseq V1N

18

2-30 % Vmed

Entre 1 y 3000 s

10%

40 s

10 s

Sobretensión Deseq V2N

19

2-30 % Vmed

Entre 1 y 3000 s

10%

40 s

10 s

Sobretensión Deseq V3N

20

2-30 % Vmed

Entre 1 y 3000 s

10%

40 s

10 s

Exceso kVA total

21

1-1000 kVA

Entre 1 y 3000 s

100 kVA

40 s

10 s

Exceso kW consumidos

22

1-1000 kW

Entre 1 y 3000 s

100 kW

40 s

10 s

Potencia inversa kW

23

1-1000 kW

Entre 1 y 3000 s

100 kW

40 s

10 s

Exceso kVAr consum

24

1-1000 kVAR

Entre 1 y 3000 s

100 kVAR

40 s

10 s

Potencia inversa kVAr

25

1-1000 kVAR

Entre 1 y 3000 s

100 kVAR

40 s

10 s

kVA total bajo

26

1-1000 kVA

Entre 1 y 3000 s

100 kVA

40 s

10 s

kW consum bajo

27

1-1000 kW

Entre 1 y 3000 s

100 kW

40 s

10 s

kVAr consum bajo

29

1-1000 kVAR

Entre 1 y 3000 s

100 kVAR

40 s

10 s

FP capacitivo (IEEE) (1)

31

0-0,99

Entre 1 y 3000 s

0,80

40 s

10 s

FP capa/induc (IEC) (1)

33

0-0,99

Entre 1 y 3000 s

0,80

40 s

10 s

FP inductivo (IEEE) (1)

34

-0,99-0

Entre 1 y 3000 s

-0,80

40 s

10 s

Corriente por encima de THD I1

35

0-500 %

Entre 1 y 3000 s

15%

40 s

10 s

Corriente por encima de THD I2

36

0-500 %

Entre 1 y 3000 s

15%

40 s

10 s

Corriente por encima de THD I3

37

0-500 %

Entre 1 y 3000 s

15%

40 s

10 s

V1N por encima de THD

38

0-500 %

Entre 1 y 3000 s

5%

40 s

10 s

V2N por encima de THD

39

0-500 %

Entre 1 y 3000 s

5%

40 s

10 s

V3N por encima de THD

40

0-500 %

Entre 1 y 3000 s

5%

40 s

10 s

V12 por encima de THD

41

0-500 %

Entre 1 y 3000 s

5%

40 s

10 s

V23 por encima de THD

42

0-500 %

Entre 1 y 3000 s

5%

40 s

10 s

V31 por encima de THD

43

0-500 %

Entre 1 y 3000 s

5%

40 s

10 s

Corriente de diferencial
(unidad de control MicroLogic 7)

54

50-80 % IΔn

Entre 1 y 3000 s

80% IΔn

40 s

10 s

Sobreintensidad Imed

55

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

In

60 s

15 s

Sobreintensidad I MAX ( 1, 2, 3)

56

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

In

60 s

15 s

Infracorriente IN

57

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

40 s

10 s

Subintensidad Imed

60

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

60 s

15 s

Sobreint I1 dmd

61

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

60 s

15 s

Sobreint I2 dmd

62

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

60 s

15 s

Sobreint I3 dmd

63

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

60 s

15 s

Sobreint IN dmd

64

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

60 s

15 s

Subintensidad I MIN ( 1, 2, 3)

65

0,2-10 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

60 s

15 s

Subintensidad I1 dmd

66

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

60 s

15 s

Subintensidad I2 dmd

67

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

60 s

15 s

Subintensidad I3 dmd

68

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

60 s

15 s

Subintensidad IN dmd

69

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

0,2 In

60 s

15 s

Exceso Deseq I MAX

70

5-60 % Iavg

Entre 1 y 3000 s

25 %

40 s

10 s

Sobretensión V12

71

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

500 V

40 s

10 s

Sobretensión V23

72

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

500 V

40 s

10 s

Sobretensión V31

73

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

500 V

40 s

10 s

Sobretensión Vmed L-N

75

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

300 V

5 s

2 s

Infratensión V12

76

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

320 V

40 s

10 s

Infratensión V23

77

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

320 V

40 s

10 s

Infratensión V31

78

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

320 V

40 s

10 s

Sobretensión V MAX L-L

79

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

300 V

5 s

2 s

Infratensión Vmed L-N

80

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

180 V

5 s

2 s

Subtensión V MIN L-L

81

100-1100 V

Entre 1 y 3000 s

180 V

5 s

2

Sobretensión Deseq MAX L-L

82

2-30 % Vmed

Entre 1 y 3000 s

10%

40 s

10 s

Sobretensión Deseq V12

86

2-30 % Vmed

Entre 1 y 3000 s

10%

40 s

10 s

Sobretensión Deseq V23

87

2-30 % Vmed

Entre 1 y 3000 s

10%

40 s

10 s

Sobretensión Deseq V31

88

2-30 % Vmed

Entre 1 y 3000 s

10%

40 s

10 s

Sobretensión Deseq MAX L-L

89

2-30 % Vmed

Entre 1 y 3000 s

10%

40 s

10 s

Secuencia de fases

90

0,1

0

Subfrecuencia

92

45-65 Hz

Entre 1 y 3000 s

45 Hz

5 s

2 s

Sobrefrecuencia

93

45-65 Hz

Entre 1 y 3000 s

65 Hz

5 s

2 s

Exceso KW Power dmd

99

1-1000 kW

Entre 1 y 3000 s

100 kW

40 s

10 s

cos ϕ capacitivo (IEEE) (1)

121

0-0,99

Entre 1 y 3000 s

0,80

40 s

10 s

cos ϕ capacitivo/inductivo (IEC) (1)

123

0-0,99

Entre 1 y 3000 s

0,80

40 s

10 s

cos ϕ inductivo (IEEE) (1)

124

-0,99-0

Entre 1 y 3000 s

-0,80

40 s

10 s

Por encima del motor de la imagen T°
(unidad de control MicroLogic 6 E-M)

125

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

In

60 s

15 s

Por debajo del motor de la imagen T°
(unidad de control MicroLogic 6 E-M)

126

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

In

60 s

15 s

Sobreint Pico Dmd I1

141

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

In

60 s

15 s

Sobreint Pico Dmd I2

142

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

In

60 s

15 s

Sobreint Pico Dmd I3

143

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

In

60 s

15 s

Sobreint Pico Dmd IN

144

0,2-10,5 In

Entre 1 y 3000 s

In

60 s

15 s

Adelanto

145

0,0

Entre 1 y 3000 s

0

40 s

10 s

Atraso

146

1,1

Entre 1 y 3000 s

1

40 s

10 s

Cuadrante 1

147

1,1

Entre 1 y 3000 s

1

40 s

10 s

Cuadrante 2

148

2,2

Entre 1 y 3000 s

2

40 s

10 s

Cuadrante 3

149

3,3

Entre 1 y 3000 s

3

40 s

10 s

Cuadrante 4

150

4,4

Entre 1 y 3000 s

4

40 s

10 s

(1) El tipo de las alarmas asociadas a la supervisión de los indicadores cos ϕ y FP debe coincidir siempre con la convención de signo (IEEE o IEC) para el indicador FP.

Alarmas en eventos de disparo

Etiqueta

Código

Salida SDx

Prioridad

Prot largo retardo Ir

16384

Alta

Prot corto retardo Isd

16385

Alta

Prot inst Ii

16386

Alta

Defecto a tierra Ig

16387

Alta

Diferencial IΔn

16388

Alta

Inst Integrado

16390

No

Alta

Error unidad (Stop)

16391

Alta

Prot instant vigi (módulo externo)

16392

No

Alta

Disparo reflejo

16393

No

Alta

Desequilibrio fases

16640

Alta

Rotor bloqueado

16641

Alta

Subcarga del motor

16642

Alta

Arranque prolongado

16643

Alta

Indicador de disparo SD

1905

No

Media

Alarmas en eventos de defecto

Etiqueta

Código

Salida SDx

Prioridad

Fallo de BSCM (Detenido)

1912

Alta

Fallo de BSCM (Err)

1914

Media

Alarmas en eventos de mantenimiento

Etiqueta

Código

Salida SDx

Prioridad

Exceso maniobra OF

1916

Media

Exceso orden cierre

1919

Media

Desgaste de los contactos

256

Media

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?