Protección de corto retardo
Presentación
La protección de corto retardo en las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7 protege todos los tipos de aplicaciones de distribución eléctrica contra corrientes de cortocircuito.
Es idéntica para las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7.
Principio de funcionamiento
La protección de corto retardo es de tiempo definido:
-
Integra la posibilidad de una función de curva de tiempo inverso I2t.
-
Se ajusta mediante el disparo Isd y con la temporización de disparo tsd .
Ajuste de la protección de corto retardo (MicroLogic 5)
Ajuste el disparo Isd:
-
Con el dial de la unidad de control MicroLogic Isd para preajustar el valor y el teclado para ajustarlo correctamente
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
Ajuste el retraso de tiempo tsd:
-
Con el teclado de la unidad de control MicroLogic
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
El ajuste del retardo de tiempo tsd incluye la activación o la desactivación de la función I2t.
Ajuste de la protección de corto retardo (MicroLogic 6 y 7)
Establezca el disparo Isd y el retardo de tiempo tsd:
-
Con el teclado de la unidad de control MicroLogic
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
El ajuste del retardo de tiempo tsd incluye la activación o la desactivación de la función I2t.
Valores de ajuste del disparo Isd
El valor de ajuste del umbral de disparo Isd se expresa en múltiplos de Ir.
El valor de ajuste del disparo Isd predeterminado es de 1,5 × Ir (valor mínimo del dial).
En la siguiente tabla se indican los valores de ajuste (preajuste por regulador) y los rangos de ajuste (ajuste con el teclado) del disparo Isd:
|
Tipo de ajuste |
Valor o rango de ajuste (× Ir) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Preajuste mediante un dial (MicroLogic 5) |
1,5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
|
Rango de ajuste con el teclado (1) Incremento: 0,5 × Ir |
1,5 |
1,5-2 |
1,5-3 |
1,5-4 |
1,5-5 |
1,5-6 |
1,5-7 |
1,5-8 |
1,5-10 |
|
(1) Para las unidades de control MicroLogic 6 y 7, el valor del rango de ajuste en el teclado es 1,5-10 × Ir. |
|||||||||
El rango de precisión es de +/-10 %.
Valores de ajuste del retardo de tiempo tsd
En la tabla siguiente se indican los valores de ajuste del retardo de tiempo tsd en segundos (s) con la función I2t activada (I2t encendido) o no activada (I2t apagado). Los tiempos de retención y corte asociados se muestran en milisegundos (ms):
|
Función |
Valor de ajuste |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
tsd con I2t apagado (s) |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
tsd con I2t encendido (s) |
– |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
Tiempo de retención (ms) |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
|
Tiempo máximo de corte (ms) |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |
El valor de ajuste predeterminado del retardo de tiempo tsd es de 0 s con I2t apagado.
I2t Función de curva de tiempo inverso
Utilice la función de curva de tiempo inverso I2t para mejorar la coordinación del interruptor automático. Úsela cuando un dispositivo de protección que utilice sólo tiempo inverso se instale aguas abajo; por ejemplo, un dispositivo de protección mediante fusible.
Ejemplo:
Los gráficos siguientes ilustran un ejemplo de coordinación selectiva entre un interruptor automático ComPacT NSX630 aguas arriba y un fusible gG-250 A aguas abajo (cálculo realizado con el software Ecodial).
Active la función I2t (I2t encendido) en la protección de corto retardo para proporcionar la coordinación.