DOCA0188ZH-03

报警表

预警

缺省情况下,预警已激活且为中等优先级。

标签

代码

设定范围

出厂设置

阈值(吸合电流或释放电流)

时间延迟

阈值

时间延迟

吸合电流

释放电流

吸合电流

释放电流

预警 Ir (PAL Ir)

1013

40–100% Ir

1 秒

90% Ir

85% Ir

1 秒

1 秒

预警 Ig (PAL Ig)
MicroLogic 6 脱扣单元)

1014

40–100% Ig

1 秒

90% Ig

85% Ig

1 秒

1 秒

预警 IΔn (PAL IΔn)
MicroLogic 7 脱扣单元)

1015

50–80% IΔn

1 秒

80% IΔn

75% IΔn

1 秒

1 秒

用户定义的报警

缺省情况下:

  • 用户定义的报警未激活。

  • 报警 1 至 144 为中等优先级。

  • 报警 145 至 150 为低优先级。

标签

代码

设定范围

出厂设置

阈值(吸合电流或释放电流)

时间延迟

阈值

时间延迟

吸合电流

释放电流

瞬时过流 I1

1

0.2-10 In

1-3000 秒

In

40 秒

10 秒

瞬时过流 IB

2

0.2-10 In

1-3000 秒

In

40 秒

10 秒

瞬时过流 IC

3

0.2-10 In

1-3000 秒

In

40 秒

10 秒

瞬时过流 IN

4

0.2-10 In

1-3000 秒

In

40 秒

10 秒

接地故障报警
MicroLogic 6 脱扣单元)

5

10–100% Ig

1-3000 秒

40% Ig

40 秒

10 秒

瞬时欠流 I1

6

0.2-10 In

1-3000 秒

0.2 In

40 秒

10 秒

瞬时欠流 IB

7

0.2-10 In

1-3000 秒

0.2 In

40 秒

10 秒

瞬时欠流 IC

8

0.2-10 In

1-3000 秒

0.2 In

40 秒

10 秒

A相过流 Iunbal

9

5–60% Iavg

1-3000 秒

25%

40 秒

10 秒

B相过流 Iunbal

10

5–60% Iavg

1-3000 秒

25%

40 秒

10 秒

C相过流 Iunbal

11

5–60% Iavg

1-3000 秒

25%

40 秒

10 秒

过压 VAN

12

100–1100 V

1-3000 秒

300 V

40 秒

10 秒

过压 VBN

13

100–1100 V

1-3000 秒

300 V

40 秒

10 秒

过压 VCN

14

100–1100 V

1-3000 秒

300 V

40 秒

10 秒

欠压 VAN

15

100–1100 V

1-3000 秒

180 V

40 秒

10 秒

欠压 VBN

16

100–1100 V

1-3000 秒

180 V

40 秒

10 秒

欠压 VCN

17

100–1100 V

1-3000 秒

180 V

40 秒

10 秒

过压 Vunbal VAN

18

2%–30% Vavg

1-3000 秒

10%

40 秒

10 秒

过压 Vunbal VBN

19

2%–30% Vavg

1-3000 秒

10%

40 秒

10 秒

过压 Vunbal VCN

20

2%–30% Vavg

1-3000 秒

10%

40 秒

10 秒

总过功率 KVA

21

1-1000 kVA

1-3000 秒

100 kVA

40 秒

10 秒

正向过功率 KW

22

1-1000 kW

1-3000 秒

100 kW

40 秒

10 秒

逆功率 KW

23

1-1000 kW

1-3000 秒

100 kW

40 秒

10 秒

正向过功率 kVAR

24

1-1000 kVAR

1-3000 秒

100 kVAR

40 秒

10 秒

逆功率 kVAR

25

1-1000 kVAR

1-3000 秒

100 kVAR

40 秒

10 秒

总欠功率 KVA

26

1-1000 kVA

1-3000 秒

100 kVA

40 秒

10 秒

正向欠功率 KW

27

1-1000 kW

1-3000 秒

100 kW

40 秒

10 秒

正向欠功率 kVAR

29

1-1000 kVAR

1-3000 秒

100 kVAR

40 秒

10 秒

超前 PF (IEEE) (1)

31

0-0.99

1-3000 秒

0.80

40 秒

10 秒

超前或滞后 PF (IEC) (1)

33

0-0.99

1-3000 秒

0.80

40 秒

10 秒

滞后 PF (IEEE) (1)

34

-0.99-0

1-3000 秒

-0.80

40 秒

10 秒

THDI1

35

0-500%

1-3000 秒

15%

40 秒

10 秒

THDIB

36

0-500%

1-3000 秒

15%

40 秒

10 秒

THDIC

37

0-500%

1-3000 秒

15%

40 秒

10 秒

超过 THD VAN

38

0-500%

1-3000 秒

5%

40 秒

10 秒

超过 THD VBN

39

0-500%

1-3000 秒

5%

40 秒

10 秒

超过 THD VCN

40

0-500%

1-3000 秒

5%

40 秒

10 秒

超过 THD VAB

41

0-500%

1-3000 秒

5%

40 秒

10 秒

超过 THD VBC

42

0-500%

1-3000 秒

5%

40 秒

10 秒

超过 THD VCA

43

0-500%

1-3000 秒

5%

40 秒

10 秒

接地漏电电流
MicroLogic 7 脱扣单元)

54

50–80% IΔn

1-3000 秒

80% IΔn

40 秒

10 秒

过流 Iavg

55

0.2-10 In

1-3000 秒

In

60 秒

15 秒

过流 I MAX( A B C

56

0.2-10 In

1-3000 秒

In

60 秒

15 秒

欠流 IN

57

0.2-10 In

1-3000 秒

0.2 In

40 秒

10 秒

欠流 Iavg

60

0.2-10 In

1-3000 秒

0.2 In

60 秒

15 秒

过需 I1

61

0.2-10.5 In

1-3000 秒

0.2 In

60 秒

15 秒

过需 IB

62

0.2-10.5 In

1-3000 秒

0.2 In

60 秒

15 秒

过需 IC

63

0.2-10.5 In

1-3000 秒

0.2 In

60 秒

15 秒

过需 IN

64

0.2-10.5 In

1-3000 秒

0.2 In

60 秒

15 秒

欠流 I MIN( A B C

65

0.2-10 In

1-3000 秒

0.2 In

60 秒

15 秒

欠需 I1

66

0.2-10.5 In

1-3000 秒

0.2 In

60 秒

15 秒

欠需 IB

67

0.2-10.5 In

1-3000 秒

0.2 In

60 秒

15 秒

欠需 IC

68

0.2-10.5 In

1-3000 秒

0.2 In

60 秒

15 秒

欠需 IN

69

0.2-10.5 In

1-3000 秒

0.2 In

60 秒

15 秒

过流 Iunbal MAX

70

5–60% Iavg

1-3000 秒

25%

40 秒

10 秒

过压 VAB

71

100–1100 V

1-3000 秒

500 V

40 秒

10 秒

过压 VBC

72

100–1100 V

1-3000 秒

500 V

40 秒

10 秒

过压 VCA

73

100–1100 V

1-3000 秒

500 V

40 秒

10 秒

过压 Vavg L-N

75

100–1100 V

1-3000 秒

300 V

5 秒

2 秒

欠压 VAB

76

100–1100 V

1-3000 秒

320 V

40 秒

10 秒

欠压 VBC

77

100–1100 V

1-3000 秒

320 V

40 秒

10 秒

欠压 VCA

78

100–1100 V

1-3000 秒

320 V

40 秒

10 秒

过压 V MAX L-L

79

100–1100 V

1-3000 秒

300 V

5 秒

2 秒

欠压 Vavg L-N

80

100–1100 V

1-3000 秒

180 V

5 秒

2 秒

欠压 V MIN L-L

81

100–1100 V

1-3000 秒

180 V

5 秒

2

过压 Vunbal MAX L-L

82

2%–30% Vavg

1-3000 秒

10%

40 秒

10 秒

过压 Vunbal VAB

86

2%–30% Vavg

1-3000 秒

10%

40 秒

10 秒

过压 Vunbal VBC

87

2%–30% Vavg

1-3000 秒

10%

40 秒

10 秒

过压 Vunbal VCA

88

2%–30% Vavg

1-3000 秒

10%

40 秒

10 秒

过压 Vunbal MAX L-L

89

2%–30% Vavg

1-3000 秒

10%

40 秒

10 秒

相序

90

0.1

0

欠频率

92

45-65 Hz

1-3000 秒

45 Hz

5 秒

2 秒

过频率

93

45-65 Hz

1-3000 秒

65 Hz

5 秒

2 秒

过需功率 KW

99

1-1000 kW

1-3000 秒

100 kW

40 秒

10 秒

超前 cos ϕ (IEEE) (1)

121

0-0.99

1-3000 秒

0.80

40 秒

10 秒

超前/滞后 cos ϕ (IEC) (1)

123

0-0.99

1-3000 秒

0.80

40 秒

10 秒

滞后 cos ϕ (IEEE) (1)

124

-0.99-0

1-3000 秒

-0.80

40 秒

10 秒

电机热像温度过高
MicroLogic 6 E-M 脱扣单元)

125

0.2-10.5 In

1-3000 秒

In

60 秒

15 秒

电机热像温度过低
MicroLogic 6 E-M 脱扣单元)

126

0.2-10.5 In

1-3000 秒

In

60 秒

15 秒

高于 I1峰值需用值

141

0.2-10.5 In

1-3000 秒

In

60 秒

15 秒

高于 IB峰值需用值

142

0.2-10.5 In

1-3000 秒

In

60 秒

15 秒

高于 IC峰值需用值

143

0.2-10.5 In

1-3000 秒

In

60 秒

15 秒

高于 IN峰值需用值

144

0.2-10.5 In

1-3000 秒

In

60 秒

15 秒

超前

145

0.0

1-3000 秒

0

40 秒

10 秒

滞后

146

1.1

1-3000 秒

1

40 秒

10 秒

象限 1

147

1.1

1-3000 秒

1

40 秒

10 秒

象限 2

148

2.2

1-3000 秒

2

40 秒

10 秒

象限 3

149

3.3

1-3000 秒

3

40 秒

10 秒

象限 4

150

4.4

1-3000 秒

4

40 秒

10 秒

(1) 与 cos ϕ和 PF 指标监控有关的报警类型必须始终遵循 PF 指标的符号使用惯例(IEEE 或 IEC)。

脱扣事件报警

标签

代码

SDx 输出

优先级

长延时保护 Ir

16384

短延时保护 Isd

16385

瞬时保护 Ii

16386

接地故障 Ig

16387

接地漏电 IΔn

16388

集成瞬时保护

16390

脱扣单元故障 (Stop)

16391

瞬时 vigi(外部模块)保护

16392

Reflex 脱扣

16393

相不平衡

16640

电机堵转保护

16641

电机欠载保护

16642

电机长启动保护

16643

脱扣指标SD

1905

中等

故障事件报警

标签

代码

SDx 输出

优先级

BSCM故障 (Stop)

1912

BSCM故障 (Err)

1914

中等

维护事件报警

标签

代码

SDx 输出

优先级

OF运行溢出

1916

中等

合闸命令溢出

1919

中等

触点磨损

256

中等

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?