Fuente de alimentación de la unidad de control MicroLogic
Fuente de alimentación interna para las unidades de control MicroLogic 5 y 6
Las funciones de protección y de prueba de las unidades de control MicroLogic 5 y 6 funcionan con la corriente a través de los transformadores de corriente (TC) internos.
Cuando la corriente de carga es superior al 20 % de la corriente nominal In, la alimentación de corriente interna proporciona la alimentación para el pleno funcionamiento de la unidad de control MicroLogic. Esto incluye:
-
La pantalla de MicroLogic y los indicadores LED
-
Las funciones de mantenimiento y diagnóstico
Para suministrar alimentación a la unidad de control MicroLogic 5 o 6 cuando la carga es inferior al 20 % de la corriente nominal In y mantener el pleno funcionamiento de la unidad de control MicroLogic, se puede utilizar una de las siguientes fuentes de alimentación opcionales:
-
Una fuente de alimentación externa de 24 V CC conectada permanentemente a la unidad de control MicroLogic
-
Una fuente de alimentación conectada temporalmente al puerto de prueba de la unidad de control MicroLogic:
-
Service Interface conectada a una fuente de alimentación
-
Interfaz de mantenimiento USB conectada a una fuente de alimentación o a un PC
Fuente de alimentación interna para unidades de control MicroLogic 7 con protección de diferencial integrada
Las funciones de protección y las funciones de prueba de las unidades de control MicroLogic Vigi 7 funcionan con la corriente que va a través de los transformadores de corriente (TC) internos y la fuente de alimentación de tensión interna.
Cuando la corriente de carga es inferior al 20 % de la corriente nominal In, la fuente de alimentación de tensión interna proporciona alimentación para las siguientes funciones mínimas de la unidad de control MicroLogic:
-
Las funciones de protección
-
Los LED de señalización
-
La prueba de protección de diferencial
Cuando la corriente de carga es superior al 20 % de la corriente nominal In, la alimentación de corriente interna proporciona la alimentación para el pleno funcionamiento de la unidad de control MicroLogic. Además de las funciones mínimas, se incluyen las siguientes funciones:
-
La pantalla de MicroLogic y los indicadores LED
-
Las funciones de mantenimiento y diagnóstico
Para mantener el pleno funcionamiento de la unidad de control MicroLogic 7 cuando la carga es inferior al 20 % de la corriente nominal In, se puede utilizar una de las siguientes fuentes de alimentación opcionales:
-
Una fuente de alimentación externa de 24 V CC conectada permanentemente a la unidad de control MicroLogic
-
Una fuente de alimentación conectada temporalmente al puerto de prueba de la unidad de control MicroLogic:
-
Service Interface conectada a una fuente de alimentación
-
Interfaz de mantenimiento USB conectada a una fuente de alimentación o a un PC
Fuente de alimentación externa de 24 V CC
La fuente de alimentación de 24 V CC mantiene el funcionamiento de las funciones de la unidad de control MicroLogic en cualquier circunstancia, incluso en condiciones de baja carga (carga por debajo del 20 %), y cuando el interruptor automático está abierto y no recibe alimentación.
La fuente de alimentación de 24 V CC es esencial para permitir que la unidad de control MicroLogic muestre la causa del disparo.
La fuente de alimentación externa de 24 V CC suministra alimentación a la unidad de control MicroLogic una vez que se ha conectado a otro módulo del sistema ULP (por ejemplo, la interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático).
Cuando la unidad de control MicroLogic no está conectada a un módulo ULP, se puede conectar directamente a una fuente de alimentación externa de 24 V CC mediante los terminales de alimentación opcionales de 24 V CC.
Se puede utilizar una fuente de alimentación de 24 V CC para suministrar alimentación a varias unidades de control MicroLogic u otros módulos ULP.
Fuentes de alimentación de 24 V CC recomendadas
Las fuentes de alimentación de 24 V CC disponibles incluyen la gama de fuentes de alimentación Phaseo ABL8 y las fuentes de alimentación AD. Para obtener más información, consulte LVPED221001EN Catálogo ComPacT NSX & NSXm .
|
Característica |
Fuente de alimentación Phaseo ABL8 |
Fuente de alimentación AD |
|---|---|---|
|
Ilustración |
||
|
Categoría de sobretensión definida por IEC 60947-1 |
Category II |
|
|
Tensión de alimentación de entrada de CA |
|
|
|
Tensión de alimentación de entrada de CC |
– |
|
|
Resistencia dieléctrica |
|
Entrada/salida:
|
|
Temperatura |
|
70 °C (158 °F) |
|
Corriente de salida |
3 A, 5 A o 10 A |
1 A |
|
Ondulación |
200 mV pico-pico |
200 mV pico-pico |
|
Configuración de la tensión de salida para compensación de pérdida en la línea |
De 24 a 28,8 V CC |
De 22,8 a 25,2 V CC |
Consumo del módulo ULP
En la siguiente tabla se muestra el consumo del módulo ULP:
Para obtener más información sobre las fuentes de alimentación, consulte DOCA0093•• Sistema ULP (norma IEC) - Guía del usuario.
Batería de bolsillo
Utilice la batería de bolsillo para proporcionar una fuente de alimentación temporal a la unidad de control MicroLogic.
La batería de bolsillo permite utilizar la pantalla de visualización MicroLogic y el teclado para el ajuste y la visualización cuando se interrumpe la alimentación de la unidad de control MicroLogic.
La batería de bolsillo se puede conectar mediante el conector de la unidad de control (suministrado con la batería de bolsillo) conectado al puerto de prueba de la unidad de control MicroLogic.
Compruebe el nivel de carga de la batería de bolsillo desplazando el conmutador a la posición de prueba. El LED verde de la batería de bolsillo se enciende para indicar el estado de la batería.
Para obtener más información sobre la batería de bolsillo, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.
Service Interface
Utilice Service Interface para proporcionar una fuente de alimentación temporal durante los periodos de ajuste, puesta en marcha, prueba y mantenimiento.
La Service Interface se conecta al puerto de prueba de la unidad de control MicroLogic y a un PC que ejecute el software EcoStruxure Power Commission.
La Service Interface debe recibir alimentación de 24 V CC a través del puerto del adaptador de alimentación de 24 V. Se suministra un adaptador (de 110 a 230 V de CA a 24 V de CC) con Service Interface.
Para obtener más información sobre la Service Interface, consulte DOCA0170•• Service Interface - Guía del usuario.
Interfaz de mantenimiento USB
Utilice la interfaz de mantenimiento USB para proporcionar una fuente de alimentación temporal durante los periodos de ajuste, puesta en marcha, prueba y mantenimiento.
La interfaz de mantenimiento USB está conectada al puerto de prueba de la unidad de control MicroLogic.
La interfaz de mantenimiento USB debe estar conectada a la fuente de alimentación de la red eléctrica o a un PC.
Para obtener más información sobre la interfaz de mantenimiento USB, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.