Accessoires
Liste des accessoires
| Accessoire | Référence catalogue |
|---|---|
| Limiteur de surtension Cardew C 250 V | 50170 |
| Limiteur de surtension Cardew C 440 V | 50171 |
| Limiteur de surtension Cardew C “660 V” * | 50172 |
| Limiteur de surtension Cardew C “1000 V” * | 50183 |
| Socle Cardew type C * | 50169 |
| Impédance ZX | 50159 |
| Adaptateur de tension IM400-1700 * |
IMD-IM400-1700 |
| Adaptateur de tension PHT1000 * | 50248 |
| Adaptateur de terre P1N | PHA6326700 |
| Transformateur de tension | Voir Remarque |
-
L’adaptateur de terre P1N est applicable pour IM400THRN.
-
Pour des informations concernant les accessoires de localisation du défaut d’isolement automatiques et mobiles, voir Locating.
-
Les transformateurs de tension doivent être sélectionnés de manière appropriée en fonction de la tension du système. Voir le Schneider Electric catalogue des transformateurs de moyenne tension.
Limiteur de surtension Cardew C
Impédance de limitation ZX
Adaptateur de tension
Les adaptateurs de tension/terre facultatifs sont :
-
IM400-1700
-
PHT1000
-
P1N
|
Fonction |
Les adaptateurs de tension peuvent être utilisés pour connecter un IMD à des réseaux non mis à la terre de plus de 480 V CA. Le fil raccordant IM400-1700 ou P1N à un IMD doit avoir la même tension nominale que le réseau surveillé. L’adaptateur de terre P1N doit être raccordé au réseau pour l’utilisation de IM400THRN. La compatibilité des adaptateurs de tension avec le localisateur de défaut d’isolement est la suivante :
|
|||
|
Dimensions |
IM400-1700 |
PHT1000 |
P1N |
|
|
Montage |
Sur rail DIN | Sur support de montage | Sur support de montage | |
|
Connexion |
Schéma de câblage |
Schéma de câblage |
Schéma de câblage | |
|
(1) Adaptateur de tension raccordé à une phase (2) Adaptateur de tension raccordé au neutre |
||||
Sous-ensemble S3 (rétroinstallation)
Les seuils d’alarme d’isolement de l’appareil doivent être réglés à plus de 2 kΩ pour prendre en compte l’impédance interne du sous-ensemble S3 qui n’est plus vendu.