Reset
Pour accéder aux paramètres de réinitialisation de l’appareil, sélectionnez .
Les paramètres de réinitialisation sont Ràz Evt., Ràz Tendance et Ràz Usine.
Lorsque vous réinitialisez les journaux ou les tendances, les informations existantes de journaux ou de tendance sont effacées, mais la valeur de paramètre reste inchangée. Lorsque vous réalisez la réinitalisation d’usine, les valeurs des paramètres sont rétablies aux valeurs par défaut.
Voici la liste complète des paramètres avec leur valeur par défaut et leurs valeurs autorisées :
| Paramètre | Valeur par défaut | Valeurs autorisées |
|---|---|---|
| Alarme isol. | 1 kΩ | 0,04…500 kΩ |
| Délai al. isol. | 0 s | 0 s…120 min |
| Alarme prév. | OFF |
|
| Délai al. prév. | 0 s | 0 s…120 min |
| Déconnex. Inj. | OFF |
|
| Appli. |
IM400N :C. puiss. IM400THRN : THR |
IM400N:
IM400THRN : THR |
| Filtrage |
IM400N :40 s IM400THRN :20 s |
IM400N:
IM400THRN:
|
| Loc. * |
Alarme |
|
| Adapt. V |
IM400N :Sans IM400THRN : P1N |
IM400N:
IM400THRN:
|
| Fréquence * |
50 Hz |
|
| IT IMPEDANT |
OFF |
|
| Injection * |
20V |
|
| Rés CC pri * |
0 kΩ |
0…50 kΩ |
| Nb. transfo * |
0 |
|
| Relais al. isol. | FS |
|
| Relais al. prév. | FS |
|
| Entrée. Inhib. | N.O. |
|
| Acq. Inhib. | OFF |
|
| Acq Relais Al. | ON |
|
| Signal Déf.. corr. | OFF |
|
| Test av. relais | ON |
|
| Type désact. | Int. |
|
| Adresse | 1 | 1…247 |
| Config. Auto | OFF |
|
| Vitesse de transmission | 19200 |
|
| Parité | Paire |
|
| Modif Mot Passe | 0000 | 0000…9999 |
| Activation (mot de passe) | OFF |
|
| Contraste | 50 % | 10…100 % |
| Rétroéclairage | 100 % | 10…100 % |
| Éco. d’écran | OFF |
|