Application (App)
L’appareil est conçu et testé pour être compatible avec différentes applications susceptibles d’être surveillées. L’appareil est compatible avec les applications suivantes :
-
Circuits de puissance : secteur industriel ou applications marines comportant des charges d’alimentation et de l’électronique de puissance tels que des entraînements à vitesse variable, inverseurs ou redresseurs.
-
Circuits de commande : circuits de commande auxiliaires utilisés pour les réseaux électriques. Ces circuits comportent des charges sensibles telles que des automates programmables, des E/S ou des capteurs.
-
Système moyenne tension : Applications jusqu’à 33 kV avec un transformateur de tension compatible Schneider Electric.
Pour optimiser le rendement de l’appareil selon l’application, vous pouvez définir le paramètre d’application en fonction du type d’application dans laquelle l’appareil est installé :
| Valeur de paramètre | Modèles applicables | Application |
|---|---|---|
| C. puiss. (par défaut) | IM400N | Circuits de puissance |
| Circ. Ctrl. | IM400N | Circuits de commande |
| THR * | IM400THRN | Système moyenne tension |
Les paramètres de mesure suivants, accessibles dans le menu Réseau sont prédéfinis automatiquement en fonction de la valeur App. :
-
Filtrage
-
Loc.
-
Adapt. V.
-
Fréquence
-
Injection *
Inutile de configurer ces paramètres dans des conditions normales. Le tableau suivant indique les valeurs prédéfinies des paramètres de mesure en fonction de la valeur App. :
| Valeurs prédéfinies | Valeur App. | ||
|---|---|---|---|
| C. Puiss. | Circ. Ctrl. | THR | |
| Filtrage | 40 s | 40 s | 20 s |
| Loc. | Alarme | OFF | - |
| Adapt. V. | Aucune | Aucune | Aucune |
| Fréquence | 50 Hz | DC | - |
| Injection * | - | - | 60V |