7FR02-0423-03

Spécifications

Cette section fournit des spécifications supplémentaires pour votre appareil et ses accessoires.

Les informations contenues dans cette section sont sujettes à modification sans préavis. Vous pouvez télécharger la version la plus récente de la documentation depuis le site www.se.com ou prendre contact avec votre représentant Schneider Electric local pour obtenir les dernières mises à jour.

Reportez-vous à la fiche d’installation de votre appareil pour les spécifications applicables à l’installation, comme les plages de courant et de tension mesurées, les entrées/sorties et l’alimentation dédiée.

Type de système à surveiller

Réseaux électriques sans mise à la terre CA ou CA/CC combiné. * Tension composée avec appareil connecté au neutre

≤ 830 V CA max.*, * ou

≤ 1700 V CA *

Avec l’appareil connecté à la phase

≤ 480 V CA max.*, * ou

≤ 1000 V CA *

Fréquence (réseau électrique CA) 45...440 Hz
CA Tension composée avec appareil connecté au neutre

≤ 33 kV CA *

Réseaux électriques CC ou IT rectifiés

≤ 480 V CC max.*, * ou

≤ 1200 V CC *.

Caractéristiques électriques

Plage de mesures de résistance d’isolement 10 Ω...10 MΩ
Plage de mesure de capacité

0,01...500 μF

Notification des défauts Nombre de seuils 2 (protection par mot de passe)
Seuil d’alarme d’isolement préventive 1 kΩ…1 MΩ
Seuil d’alarme d’isolement 0,04…500 kΩ
Hystérésis de seuil d’alarme d’isolement et d’alarme d’isolement préventive 20%
Temps de réponse Inférieur ou égal au réglage Filtrage : 4s / 40s / 160s
Test de fonctionnement de l’appareil Autotests et tests manuels
Impédance interne 40 kΩ (à 50/60/400 Hz)
Résistance interne Ri du circuit de mesure 40 kΩ
Contact de sortie Nombre 2 (standard ou sécurité intrinsèque)
Type de contact

Contact SPDT à commutation unique

Principe de fonctionnement Fonctionnement NO NF
Endurance électrique 30000 cycles
Capacité de coupure

3 A à 250 V CA

Charge minimum 1 A, 10 mA à 48 V CC

Charge de commutation minimum

2 mA à 24V CA/CC

Entrée d’inhibition d’injection (tension fournie par l’appareil) Tension fournie 24 V CC
Courant 5 mA
Délai de notification 0...7200 s
Tension d’alimentation auxiliaire
  • 100…300 V LN/440 V LL CA ±15 %, 50…400 Hz

  • 100...440 V CC ± 15 %

Charge

25 VA / 10 W

Tension mesurée

15 Vp, 33 Vp, 120 Vp

Courant mesuré

375 μAp, 825 μAp, 3 mAp

Courant de localisation de défaut (IM400N) 3,75 mAp
Tension CC externe Ufg 506 V
Tenue diélectrique 4000 V CA / 5500 V CC, impulsion 7,3 kV

Caractéristiques mécaniques

Masse 0,75 kg
Méthodes de montage Montage encastré ou sur grille
Classe de protection IP IP54 (avant), IP20 (arrière)
Position de montage Verticale

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement

  • -25...+55°C

  • –25…+65 °C *

Température de stockage -40...+70°C
Conditions climatiques * CEI 60068
Location Pour utilisation intérieure uniquement
Altitude

  • ≤ 3000 m *

  • ≤ 4000 m *,

Degré de pollution 2

Autre

Catégorie de surtension 300 V / OVCIII, 600 V / OVCII
Normes Produit CEI 61557-8
Sécurité UL 61010-1 et CSA C22.2 nº 61010-1-12
Installation CEI 60364-4-41
Contact de sortie CEI 61810-2
Code QR pour cette page

Contenu utile ?