DOCA0265ES-07

Características de medición de MicroLogic Active

Presentación

En las siguientes tablas se indican las mediciones disponibles en las unidades de control MicroLogic Active y se especifica la siguiente información para cada medición:

  • Unidad

  • Rango de medición

Corriente

Medición

Unidad

Rango

  • Valores de las corrientes de fase en tiempo real I1, I2, I3

  • Valores máximos de las corrientes de fase I1 Max, I2 Max, I3 Max

  • Valores mínimos de las corrientes de fase I1 Min, I2 Min, I3 Min

A

0(1)-20 In

  • Valor de corriente del neutro en tiempo real IN(2)

  • Valor máximo de la corriente del neutro IN Max(2)

  • Valor mínimo de la corriente del neutro IN Min(2)

A

0(1)-20 In

  • Valor de la corriente media en tiempo real I Avg(3)

  • Valor mínimo de la corriente media Iavig Min

A

0(1)-20 In

  • Valor de la corriente de defecto a tierra en tiempo real Ig

  • Valor máximo de la corriente de defecto a tierra Ig Max

  • Valor mínimo de la corriente de defecto a tierra Ig Min

A

0-20 In

(1) Si la corriente se sitúa por debajo de la corriente mínima medible, la medición se queda en 0 A.

  • Para el interruptor automático MasterPacT MTZ1/MTZ2, la corriente mínima medible es:

    • 15 A cuando In ≥ 400 A.

    • 5 A cuando In < 400 A.

  • Para el interruptor automático MasterPacT MTZ3, la corriente mínima medible es de 30 A.

(2) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENCT cableado y configurado.

(3) Solo se aplica a la unidad de control MicroLogic Active E/EP/Ei.

Desequilibrio de corriente (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

Rango

  • Valor máximo en tiempo real de 3 desequilibrios de corriente de fase

  • Valor máximo del máximo de 3 desequilibrios de corriente de fase

0-100 %

Demanda de corriente (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

Unidad

Rango

  • Valores de demanda de corriente de fase (I1, I2, I3, Iavg)

  • Valores de demanda de corriente pico de fase (I1, I2, I3, Iavg)

A

0-20 In

  • Valor de demanda de corriente en el neutro (IN)(1)

  • Valor de demanda de corriente pico en el neutro (IN)(1)

A

0-20 In

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENCT cableado y configurado.

Indicadores de funcionamiento

Medición

Rango

Rotación de fase

123 o 132

Tipo de carga

Capacitiva o Inductiva (IEEE)

Capacitiva o Inductiva (IEC)

Tensión (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

Rango

  • Valores de las tensiones entre fases en tiempo real V12, V23, V31

  • Valores máximos de las tensiones entre fases V12 MAX, V23 MAX, V31 MAX

  • Valores mínimos de las tensiones entre fases V12 MIN, V23 MIN, V31 MIN

0(1)-1.150 V

  • Tensiones entre fase y neutro en tiempo real V1N, V2N, V3N(2)

  • Valores máximos de tensiones entre fase y neutro V1N MAX, V2N MAX, V3N MAX (2)

  • Valores mínimos de tensiones entre fase y neutro V1N MIN, V2N MIN, V3N MIN(2)

0(1)-660 V

  • Tensión media entre fases en tiempo real Vavg LL

0(1)-1.150 V

  • Tensión media entre fase y neutro en tiempo real Vavg LN(2)

0(1)-600 V

(1) Si la tensión se sitúa por debajo de la tensión mínima medible (10 V), la medición se queda en 0 V.

(2) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT cableado y configurado.

Desequilibrio de tensión (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

Rango

  • Valor máximo en tiempo real de 3 desequilibrios de tensión entre fases VLL Unb

0-100 %

  • Valor máximo en tiempo real de 3 desequilibrios de tensión entre fase y neutro VLN Unb(1)

0-100 %

  • Valor máximo del máximo de 3 desequilibrios de tensión entre fases VLL Unb Max

0-100 %

  • Valor máximo del máximo de 3 desequilibrios de tensión entre fase y neutro VLN Unb Max(1)

0-100 %

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT cableado y configurado.

Potencia (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

Rango

  • Potencia activa en tiempo real para cada fase P1, P2, P3(1)

  • Valores máximos de la potencia activa para cada fase P1 MAX, P2 MAX, P3 MAX(1)

-16.000– +16.000 kW

  • Potencia activa total en tiempo real Ptot

  • Valor máximo de la potencia activa total Ptot MAX

-16.000– +16.000 kW

  • Potencia reactiva en tiempo real para cada fase Q1, Q2, Q3(1)

  • Valores máximos de la potencia reactiva para cada fase Q1 MAX, Q2 MAX, Q3 MAX(1)

-16.000– +16.000 kvar

  • Potencia reactiva total en tiempo real Qtot

  • Valor máximo de la potencia reactiva total Qtot MAX

-16.000– +16.000 kvar

  • Potencia aparente en tiempo real para cada fase S1, S2, S3(1)

  • Valores máximos de las potencias aparentes para cada fase S1 MAX, S2 MAX, S3 MAX(1)

-16.000– +16.000 kVA

  • Potencia aparente total en tiempo real Stot

  • Valor máximo de la potencia aparente total Stot MAX

-16.000– +16.000 kVA

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT cableado y configurado.

Demanda de potencia (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

Rango

  • Valor de demanda de potencia activa total

  • Valor de demanda de potencia activa pico total

-16.000– +16.000 kW

  • Valor total de la demanda de potencia reactiva

  • Valor pico de potencia reactiva total (Qtot)

-16.000– +16.000 kvar

  • Valor de demanda de potencia aparente total

  • Valor pico de potencia aparente total (Stot)

-16.000– +16.000 kVA

Factor de potencia PF y cos φ (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

Rango

  • Factor de potencia total en tiempo real PF

  • Valor máximo del factor de potencia total PF Max

  • Valor mínimo del factor de potencia total PF Min

-1,00–+1,00

  • cos φ total en tiempo real

  • Máximo cos φ Max

  • Mínimo cos φ Min

-1,00–+1,00

Factores de potencia en tiempo real para cada fase PF1, PF2, PF3(1)

-1,00–+1,00

  • Factor de potencia máxima para cada fase PF1 Max, PF2 Max, PF3 Max(1)

  • Factor de potencia mínimo para cada fase PF1 Min, PF2 Min, PF3 Min(1)

-1,00–+1,00

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT cableado y configurado.

Frecuencia (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

Rango

  • Frecuencia

  • Frecuencia máxima

  • Frecuencia mínima

40–70 Hz

Medidores de energía reiniciables (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

Rango

Valor de la energía activa total Ep

De -10.000.000 a +10.000.000 kWh

Valores de energía activa total Ep entregada y Ep recibida

De -10.000.000 a +10.000.000 kWh

Valor de energía reactiva total Eq

De -10.000.000 a +10.000.000 kVARh

Valores de energía reactiva total Eq entregada y Eq recibida

De -10.000.000 a +10.000.000 kVARh

Energía aparente Es

De -10.000.000 a +10.000.000 kVAh

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?