DOCA0265ES-07

Realizar una prueba de inyección primaria

Descripción

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Realice una prueba de inyección primaria en cada polo del interruptor automático para comprobar que la unidad de control MicroLogic Active es capaz de proporcionar las funciones de protección estándar.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Es obligatorio realizar una prueba de inyección primaria en cada polo del interruptor automático para comprobar que las conexiones del sistema de disparo se han realizado correctamente y que la unidad de control MicroLogic Active es capaz de proporcionar funciones de protección estándar, por ejemplo, disparar el interruptor automático en caso de incidente en la red eléctrica. La prueba se realiza inyectando una corriente controlada en el circuito primario del interruptor automático desde una fuente de alimentación externa.

Preparación de la prueba de inyección primaria

A continuación se ilustra un diagrama de cableado del kit de prueba de inyección primaria para interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 y MasterPacT MTZ2.

Use cables de 2,5 mm2 entre R1 y CTR1.

B1

Interruptor automático MCB de 10 A

T1

Transformador de 250 VA

B2

Interruptor automático MCB de 16 A

CTR1

Relé de control

P.B.

Botón pulsador

R1

Resistencia de 300 W - 2,2 ohmios

J1

Mordazas para la conexión a los dispositivos aguas arriba y aguas abajo equivalentes de un polo

Lista de materiales

Schneider Electric recomienda los siguientes componentes para el kit de prueba de inyección primaria en el caso de los interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 y MasterPacT MTZ2.

Referencia esquemática

Elemento

Proveedor

Referencia

Cantidad

B1

Interruptor automático DT40 - 10 A + Vigi 30 mA

Schneider Electric

A9D55610

1

T1

Transformador de 250 VA 220 V CA - 24 V CA

BLOCK

FST 250/24

1

B2

Interruptor automático DT40 - 16 A + Vigi 30 mA

Schneider Electric

A9N21025+

A9N21454

1

CTR1

Relé auxiliar Zelio

Schneider Electric

RSB2A080B7

1

P.B

Pulsador con contacto normalmente abierto

Schneider Electric

XB4BL41

1

R1

Resistencia 2,2 ohmios - 300 W

WIDAP

160169

1

Conrad

1525215

1

J1

Mordazas

GRELUMA

ZL373LUM

2

Bloque de terminales para conexión de multímetro

Schneider Electric

47075

2

NOTA: Para obtener el kit de prueba de inyección primaria MasterPacT MTZ3, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Schneider Electric.

Realización de la prueba de inyección primaria

Realice esta prueba en cada polo del interruptor automático.

Paso

Acción

1

Desconecte el interruptor automático de la red del panel de conmutación antes de empezar.

2

Cargue el mecanismo tirando hacia abajo siete veces de la maneta de rearme del mando de cierre.

3

Cierre el interruptor automático presionando el pulsador de cierre situado en la parte frontal del interruptor automático.

4

Conecte el circuito primario del interruptor automático al kit mediante las mordazas (J1), tal como se muestra en el esquema eléctrico anterior.

  • Use 10 A y 24 V CA para los interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 y MasterPacT MTZ2.

  • Use 30 A y 24 V CA para los interruptores automáticos MasterPacT MTZ3.

Conecte la fuente de alimentación externa al dispositivo aguas arriba y aguas abajo de un polo.

5

  • Conecte la sonda positiva del multímetro a M1 en el bloque de terminales UC1.

  • Conecte la sonda negativa del multímetro a M3 en el bloque de terminales UC2.

6

Presione el botón pulsador para inyectar corriente en el interruptor automático.

7

Espere hasta que la lectura de tensión sea superior a 1 V CC.

8

La prueba se habrá superado si la tensión medida es superior a 1 V CC.

Ejemplo de kit de prueba de inyección primaria

A

Bloque del interruptor automático

B

Mordaza conectada al polo aguas arriba

C

Kit de pruebas de inyección primaria

D

Mordaza conectada al polo aguas abajo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.