DOCA0265ES-07

Preparar la sustitución

Unidades de control MicroLogic Active de recambio

Para contar con prestaciones equivalentes, la unidad de control MicroLogic Active puede sustituirse por una unidad de control MicroLogic Active con el mismo número de referencia, o puede actualizarse con la correspondiente unidad de control MicroLogic Active de recambio que se describe en la tabla siguiente.

Unidad de control MicroLogic Active inicial

Unidad de control MicroLogic Active de recambio

Descripción

Número de referencia

Descripción

Número de referencia

Unidad de control MicroLogic Active 2.0 A

LV933071

Pieza de repuesto MicroLogic Active 2.0 E

LV947600SP

Unidad de control MicroLogic Active 5.0 A

LV933072

Pieza de repuesto MicroLogic Active 6.0 E

LV947603SP

Unidad de control MicroLogic Active 6.0 A

LV933073

Pieza de repuesto MicroLogic Active 6.0 E

LV947603SP

Unidad de control MicroLogic Active 2.0 E

LV947600

Pieza de repuesto MicroLogic Active 2.0 E

LV947600SP

Unidad de control MicroLogic Active 5.0 E

LV947602

Pieza de repuesto MicroLogic Active 6.0 E

LV947603SP

Unidad de control MicroLogic Active 6.0 E

LV947603

Pieza de repuesto MicroLogic Active 6.0 E

LV947603SP

Unidad de control MicroLogic Active 6.0 Ei

LV949603

Pieza de repuesto MicroLogic Active 6.0 Ei

LV949603SP

Unidad de control MicroLogic Active 2.0 AP con comunicación inalámbrica Zigbee

LV933071W

Pieza de repuesto MicroLogic Active 2.0 EP

LV947600WSP

Unidad de control MicroLogic Active 5.0 AP con comunicación inalámbrica Zigbee

LV933072W

Pieza de repuesto MicroLogic Active 6.0 EP

LV947603WSP

Unidad de control MicroLogic Active 6.0 AP con comunicación inalámbrica Zigbee

LV933073W

Pieza de repuesto MicroLogic Active 6.0 EP

LV947603WSP

Unidad de control MicroLogic Active 2.0 AP con comunicación inalámbrica Zigbee

LV947600W

Pieza de repuesto MicroLogic Active 2.0 EP

LV947600WSP

Unidad de control MicroLogic Active 5.0 AP con comunicación inalámbrica Zigbee

LV947602W

Pieza de repuesto MicroLogic Active 6.0 EP

LV947603WSP

Unidad de control MicroLogic Active 6.0 AP con comunicación inalámbrica Zigbee

LV947603W

Pieza de repuesto MicroLogic Active 6.0 EP

LV947603WSP

Pedir piezas de repuesto

Use la aplicación MySchneider para solicitar piezas de repuesto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?