Gerätespezifikationen
Mechanische Kenndaten
IP-Schutzklasse (IEC 60529) |
Anzeige: IP54 (Aufrüstung auf IP65 mit optionalem Zubehörsatz METSEIP65OP96X96FF) Gerätekörper: IP30 |
Montageposition |
Vertikal |
Displaytyp |
Grafik-LCD-Anzeige, einfarbig, Auflösung 128x128 |
Display-Hintergrundbeleuchtung |
Weiße LED |
Anzeigbarer Bereich |
67x62,5mm |
Gewicht |
430 g |
Abmessungen (B x H x T) [Überstand vom Schaltschrank] |
96 x 96 x 72 mm (Messgerättiefe ab Gehäuse-Montageflansch) [13 mm] |
Schalttafelstärke |
Max. 6 mm |
Elektrische Kenndaten
Messgenauigkeit
|
||
Messungstyp |
Genauigkeitsklasse nach IEC 61557-12 (ab Firmwareversion 1.1.1) |
Fehler |
Wirkenergie |
Klasse 0.5S (Klasse 0.5S nach IEC 62053-22 bei 5 A INennstrom [für 1 A INennstrom, wenn I > 0,15 A]) |
± 0,5 % |
Blindenergie |
Klasse 2 (Klasse 2 nach IEC 62053-23 bei 5 A INennstrom [für 1 A INennstrom, wenn I > 0,15 A]) |
± 2% |
Scheinenergie |
Class 0,5 |
± 0,5 % |
Wirkleistung |
Class 0,5 |
± 0,5 % |
Blindleistung |
Class 2 |
± 2% |
Scheinleistung |
Class 0,5 |
± 0,5 % |
Strom |
Class 0,5 |
± 0,5 % |
Spannung (L–N) |
Class 0,5 |
± 0,5 % |
Frequenz |
Class 0,05 |
± 0,05% |
Leistungsfaktor |
Class 0,5 |
± 0,005 Zählung |
Leistungsqualitätsgenauigkeit
Messungstyp |
Genauigkeitsklasse nach IEC 61557-12 (ab Firmwareversion 1.1.1) |
Fehler |
---|---|---|
Spannungsoberwellen |
Class 5 |
± 5% |
Spannungsklirrfaktor (THD oder thd) |
Class 5 |
± 5% |
Stromoberwellen |
Class 5 |
± 5% |
Stromklirrfaktor |
Class 5 |
± 5% |
Spannungseingänge
Maximale VT/PT primär |
1,0 MV AC |
Festgelegter Genauigkeitsbereich |
20–400 V L-N / 35–690 V L-L (Stern) oder 35–600 V L-L (Dreieck) UL-gelistet bis 347 VL–N/ 600 VL–L (absoluter Bereich: 35 V L-L bis 760 V L-L) |
Überlast |
460 V L–N bzw. 800 VL–L |
Impedanz |
5 MΩ |
Frequenz |
Gemessen: 45 bis 65 Hz Nennwert: 50/60 Hz |
Bürde |
< 0,2 VA bei 240 V AC L-N |
Stromeingänge
STW sekundär |
Nennwert: 5 A oder 1 A |
Gemessener Strom |
5 mA bis 8,5 A |
Einschaltstrom |
5 mA |
Zulässige Überlastung |
20 A Dauerstrom 50A bei 10s/h 500 A bei 1s/h |
Impedanz |
< 0,3 mΩ |
Frequenz |
Gemessen: 45 bis 65 Hz Nennwert: 50/60 Hz |
Bürde |
< 0,026 VA bei 8,5 A |
AC-Steuerspannung
Betriebsbereich |
100–277 V AC L-N / 100–415 V L-L ± 10 % |
Installationskategorie |
Klasse CAT III 300 V L-N nach IEC 61010 |
Bürde |
Max. 5 W/11 VA bei 415 V AC Max. 4 W bei 125 V DC |
Frequenz |
50/60 Hz ± 5 Hz |
Haltezeit |
80ms typisch bei 120 VAC und maximaler Bürde 100ms typisch bei 230 VAC und maximaler Bürde 100ms typisch bei 415 VAC und maximaler Bürde |
DC-Steuerspannung
Betriebsbereich |
125 – 250 V DC ±20% |
Bürde |
< 4 W bei 250 V DC |
Haltezeit |
50ms typisch bei 125VDC und maximaler Bürde |
Mechanische Ausgänge
Nummer |
2 (ausgewählte Modelle) |
Maximale Ausgangsfrequenz |
Max. 0,5 Hz (1 Sekunde EIN / 1 Sekunde AUS – Mindestzeiten) |
Schaltstrom |
250 V AC bei 8,0 A, 25.000 Perioden, ohmsch 30 V DC bei 2,0 A, 75.000 Perioden, ohmsch 30 V DC bei 5,0 A,12.5000 Perioden, ohmsch |
Isolation |
2,5 kVeff. |
Digitalausgänge
Nummer |
2 |
Maximale Lastspannung |
40 V DC |
Maximaler Laststrom |
20 mA |
Last-Widerstand |
Max. 50 Ω |
Impulsfrequenz |
≤ 25 Hz |
Messgerätkonstante |
Von 1 bis 9.999.999 Impulse pro k_h (k_h = kWh, kVARh oder kVAh – je nach ausgewähltem Energieparameter) |
Impulsdauer |
50 % Taktdauer |
Kriechstrom |
0,3Mikroampere |
Isolation |
5 kVeff |
Statuseingänge
Nummer |
2 |
Spannung im AUS-Zustand |
0–4 V DC |
Spannung im EIN-Zustand |
18,5–36 V DC |
Frequenz |
2 Hz (min. T EIN = min. T AUS = 250 ms) |
Eingangswiderstand |
110 kΩ |
Isolation |
5 kVeff |
Antwortzeit |
20ms |
Frittspannungsausgang |
24 V DC/max. 8 mA |
Eingangsbürde |
2mA bei 24V DC |
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur |
Messgerät –25 bis +70°C Anzeige: -20 bis 70 °C Displayfunktionen bis -25 ºC mit verringerter Leistung |
Lagertemperatur |
-40 bis 85 °C |
Luftfeuchtigkeit |
Betrieb: 5–95 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Aufstellungshöhe |
2000 m CAT III / 3000 m CAT II |
Standort |
Nicht für feuchte Orte geeignet Nur zum Innengebrauch |
Produktlebensdauer |
> 15 Jahre |
LEDs
LED-Anzeigen
Status-/Kommunikationsaktivität |
Grüne LED |
Alarm-/Energieimpuls-LED |
Orange LED |
Alarm-/Energieimpuls-LED
Typ |
Orange LED, optisch |
Maximale Impulsfrequenz |
50 Hz |
Impulsdauer |
50 % Taktdauer (min. 200 µs EIN-Zeit) |
Messgerätkonstante |
Von 1 bis 9.999.999 Impulse pro k_h (k_h = kWh, kVARh oder kVAh – je nach ausgewähltem Energieparameter) Bei MID-Messgerät-Modellen auf 10.000 Impulse pro kWh eingestellt |
Wellenlänge |
590 bis 635nm |
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
Produktnormen |
IEC 61557-12 (IEC 61326-1), IEC 62052-11 und EN50470 |
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung |
IEC 61000-4-2 |
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungsfelder |
IEC 61000-4-3 |
Störfestigkeit gegen schnelle Transienten |
IEC 61000-4-4 |
Störfestigkeit gegen Spannungsspitzen |
IEC 61000-4-5 |
Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und -unterbrechungen |
IEC 61000-4-11 |
Störfestigkeit gegen Magnetfelder |
IEC 61000-4-8 |
Störfestigkeit gegen netzgebundene Störungen, 150kHz bis 80MHz |
IEC 61000-4-6 |
Verstrahlte und eingeleitete Emissionen |
Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen, EN55022 Klasse B |
Sicherheit
Europa |
CE nach IEC 61010-1 (3. Ausgabe), IEC 62052-11 und IEC 61557-12 (ab Firmwareversion 1.1.1) |
USA und Kanada |
cULus nach UL61010-1 (3. Ausgabe) CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1 (3. Ausgabe) |
Messkategorie (Spannungs- und Stromeingänge) |
CAT III bis zu 400 V L-N / 690 V L-L |
Elektrischer Schutz |
Nach IEC/UL 61010-1 (3. Ausgabe) |
Schutzklasse |
Schutzklasse II Doppelisolierung der für Benutzer zugänglichen Teile |
MID-Konformität
Für die MID-Messgerät-Modelle (PM5331 und PM5341) gelten zusätzliche Spezifikationen.
Geltende MID-Normen und -Klassen |
|
Art des Messgeräts |
Statischer Wattstundenzähler |
Verwendungszweck |
Nur für Innenraumanwendungen, dauerhaft installiert für Anwendungen in Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustriebe-reichen, die nur geringfügigen Erschütterungen und Stößen ausgesetzt sind |
Mechanische Umgebungsbedingungen |
M1 |
Elektromagnetische Umgebungsbedingungen (EMV) |
E2 |
Anwendbare Messungen |
C (kWh) |
Spannung an den Spannungsklemmen |
|
Strombemessung (Imin – Iref [Imax]) |
0,05–5 (6) A |
Frequenz des Stromversorgungsnetzes |
50 Hz |
Stoßspannungsbemessung |
6 kV |
Wechselspannungsbemessung |
4 kV |
Plombierung an der Hauptabdeckung |
Draht und Quetschung |
RS-485-Kommunikationsschnittstelle
Anzahl Schnittstellen |
1 (optional) |
Maximale Kabellänge |
1219m |
Maximale Anzahl an Geräten (Einheitlasten) |
Bis zu 32Geräte am gleichen Bus |
Parität |
Gerade, ungerade, keine (1Stoppbit für ungerade bzw. gerade Parität; 2Stoppbits für keine Parität) Baudrate |
Baudrate |
9600, 19200, 38400 baud |
Protokoll |
Modbus RTU, Modbus ASCII (7- oder 8-Bit), JBUS |
Isolation |
2,5kV eff, Doppelisolierung |
Ethernet-Kommunikationsschnittstelle
Anzahl Schnittstellen |
1 (optional) |
Datenrate |
Bis zu 100 MBit/s |
Protokoll |
Modbus TCP und BACnet/IP |