Motor com um sentido de rotação
Este bloco de funções é usado para controlar um motor com um sentido de rotação.
Entradas Modbus TCP — Motor com um sentido de rotação
|
Nome da entrada |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
|---|---|---|---|
|
Acionar avanço |
8501 |
0 |
1 |
|
Reinicialização de disparo (trip reset) |
8501 |
3 |
1 |
Saídas Modbus TCP — Motor com um sentido de rotação
|
Nome da saída |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
|---|---|---|---|
|
Tempo de sobrecarga térmica até a reinicialização |
450 |
0 |
16 |
|
Mensagem de disparo de proteção 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Mensagem de disparo de proteção 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Mensagem de alarme de proteção 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Mensagem de alarme de proteção 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Média de IRMS |
500 |
0 |
32 |
|
Tempo de sobrecarga térmica até o disparo |
511 |
0 |
16 |
|
Ready |
3201 |
0 |
1 |
|
Status de avanço |
3201 |
1 |
1 |
|
Tripped |
3201 |
2 |
1 |
|
Alarm |
3201 |
3 |
1 |
|
Carga em regime permanente |
3201 |
8 |
1 |
|
Pronto para reinicializar |
3201 |
9 |
1 |
|
Carga partindo |
3201 |
15 |
1 |
|
Alarme de ativo |
3202 |
3 |
1 |
|
Tensão a montante presente 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Status do comando de bypass |
3215 |
0 |
1 |
|
Status de avanço local |
3215 |
1 |
1 |
|
Status de substituição do modo manual |
3215 |
7 |
1 |
|
Status de alarme preditivo |
3217 |
0 |
16 |
|
Entrada de PV 0 |
3224 |
0 |
16 |
|
Entrada de PV 1 |
3225 |
0 |
16 |
|
Entrada de PV 2 |
3226 |
0 |
16 |
|
Entrada de PV 3 |
3227 |
0 |
16 |
|
Entrada de PV 4 |
3228 |
0 |
16 |
|
Contator de PV 0 |
3230 |
0 |
1 |
|
Contator de PV 1 |
3230 |
1 |
1 |
|
Contator de PV 2 |
3230 |
2 |
1 |
|
Contator de PV 3 |
3230 |
3 |
1 |
|
Contator de PV 4 |
3230 |
4 |
1 |
|
Capacidade térmica utilizada do motor |
9630 |
0 |
8 |