Conjunto de dados de Motor de duas velocidades
Dados de entrada do conjunto de dados de Motor de duas velocidades
|
Byte 0 |
Reinicializar IRMS máximo |
Reinicializar contador de disparo de proteção |
Reinicializar contador de alarmes |
Reinicialização de disparo (trip reset) |
— |
— |
LIGAR/DESLIGAR alta velocidade |
LIGAR/DESLIGAR baixa velocidade |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 1 |
— |
— |
— |
— |
Executar ToU, canal 4 |
Executar ToU, canal 3 |
Executar ToU, canal 2 |
Executar ToU, canal 1 |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Dados de saída do conjunto de dados de Motor de duas velocidades
|
Byte 0 |
Status de alta velocidade aberto/fechado |
Alarme de ativo |
Status de substituição do modo manual |
Tensão a montante presente (dispositivo 1) |
Alarm |
Tripped |
Status de baixa velocidade aberto/fechado |
Ready |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 1 |
Carga partindo |
— |
— |
— |
— |
Tensão a montante presente (dispositivo 2) |
Pronto para reinicializar |
Carga operacional |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 2 |
Média de Irms [MSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 3 |
Média de Irms |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 4 |
Média de Irms |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 5 |
Média de Irms [LSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 6 |
Entrada de PV 0 [MSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
2 |
7 |
0 |
|
|
Byte 7 |
Entrada de PV 0 [LSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
2 |
7 |
0 |
|
|
Byte 8 |
Entrada de PV 1 [MSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
2 |
7 |
0 |
|
|
Byte 9 |
Entrada de PV 1 [LSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
2 |
7 |
0 |
|
|
Byte 10 |
Entrada de PV 2 [MSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
2 |
7 |
0 |
|
|
Byte 11 |
Entrada de PV 2 [LSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
2 |
7 |
0 |
|
|
Byte 12 |
Entrada de PV 3 [MSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
2 |
7 |
0 |
|
|
Byte 13 |
Entrada de PV 3 [LSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
2 |
7 |
0 |
|
|
Byte 14 |
Entrada de PV 4 [MSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
2 |
7 |
0 |
|
|
Byte 15 |
Entrada de PV 4 [LSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
2 |
7 |
0 |
|
|
Byte 16 |
— |
— |
— |
Contator de PV 4 |
Contator de PV 3 |
Contator de PV 2 |
Contator de PV 1 |
Contator de PV 0 |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 17 |
Status do comando de bypass |
Status do comando de avanço local de baixa velocidade |
Status do comando de avanço local de alta velocidade |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|