8536IB1905PTBR-05

Conjunto de dados de Motor com dois sentidos de rotação

Dados de entrada do conjunto de dados de Motor com dois sentidos de rotação

Byte 0

Reinicializar IRMS máximo

Reinicializar contador de disparo de proteção

Reinicializar contador de alarmes

Reinicialização de disparo (trip reset)

LIGAR/DESLIGAR reversão

LIGAR/DESLIGAR avanço

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 1

Executar ToU, canal 4

Executar ToU, canal 3

Executar ToU, canal 2

Executar ToU, canal 1

7

6

5

4

3

2

1

0

Dados de saída do conjunto de dados de Motor com dois sentidos de rotação

Byte 0

Status de reversão aberta/fechada

Alarme de ativo

Status de substituição do modo manual

Tensão a montante presente (dispositivo 1)

Alarm

Tripped

Status de avanço aberto/fechado

Ready

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 1

Carga partindo

Status do comando de bypass

Status do comando de avanço local

Status do comando de reversão local

Tensão a montante presente (dispositivo 2)

Pronto para reinicializar

Carga operacional

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 2

Média de Irms [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 3

Média de Irms

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 4

Média de Irms

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 5

Média de Irms [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 6

Entrada de PV 0 [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 7

Entrada de PV 0 [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 8

Entrada de PV 1 [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 9

Entrada de PV 1 [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 10

Entrada de PV 2 [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 11

Entrada de PV 2 [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 12

Entrada de PV 3 [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 13

Entrada de PV 3 [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 14

Entrada de PV 4 [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 15

Entrada de PV 4 [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 16

Contator de PV 4

Contator de PV 3

Contator de PV 2

Contator de PV 1

Contator de PV 0

7

6

5

4

3

2

1

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?