Contator
Este bloco de funções estabelece ou interrompe um ponto de energia em um circuito elétrico.
Entradas Modbus TCP — Contator
|
Nome da entrada |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
|---|---|---|---|
|
Execução 1 |
8501 |
0 |
1 |
|
Reinicialização de disparo (trip reset) |
8501 |
3 |
1 |
Saídas Modbus TCP — Contator
|
Nome da saída |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
|---|---|---|---|
|
Tempo de sobrecarga térmica até a reinicialização |
450 |
0 |
16 |
|
Mensagem de disparo de proteção 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Mensagem de disparo de proteção 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Mensagem de alarme de proteção 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Mensagem de alarme de proteção 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Média de IRMS |
500 |
0 |
32 |
|
Tempo de sobrecarga térmica até o disparo |
511 |
0 |
16 |
|
Ready |
3201 |
0 |
1 |
|
Status de execução 1 |
3201 |
1 |
1 |
|
Tripped |
3201 |
2 |
1 |
|
Alarm |
3201 |
3 |
1 |
|
Carga em regime permanente |
3201 |
8 |
1 |
|
Pronto para reinicializar |
3201 |
9 |
1 |
|
Alarme de ativo |
3202 |
3 |
1 |
|
Tensão a montante presente 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Capacidade térmica utilizada do motor |
9630 |
0 |
8 |