Módulo de E/S analógicas
Las principales funciones del módulo de E/S analógicas son las siguientes:
-
Supervisar la tensión o intensidad de sensores analógicos (como los termopares PT100, PT1000, NI100, NI1000, PTC binario) a través de dos entradas con capacidades de −10 a +10 V
0 a 20 mAentr. capaces -
Controlar actuadores accionados por tensión (como variadores de velocidad o un bucle de intensidad hacia la entrada analógica de un controlador) a través de una salida con capacidades de −10 a +10 V / 0 a 20 mA
-
Captar datos estadísticos de funcionamiento:
-
Número de ciclos de apagado/encendido
-
Número de eventos de dispositivo
-
Tiempo de encendido del módulo
-
La referencia es TPRAN2X1.
El módulo de E/S analógicas se conecta:
-
Aguas arriba con la fuente de 24 VCC necesaria para alimentar los actuadores situados aguas abajo
-
Canal de entrada: aguas abajo con un sensor analógico o transmisor de sensor
-
Canal de salida: aguas abajo con la entrada de control de un actuador accionado por tensión, como un variador de velocidad
Consulte el Esquema de cableado de los Avatares para llevar a cabo el cableado de los módulos.
Los dispositivos conectados al módulo de E/S analógicas deben protegerse contra cortocircuitos por medios externos, como fusibles.
El módulo de E/S analógicas se comunica con el acoplador de bus mediante el envío de datos de funcionamiento y la recepción de comandos.
Especificaciones de entrada/salida
|
Canal |
Entradas |
Salida |
|---|---|---|
|
Número de entradas y salidas analógicas |
2 aisladas con punto común |
1 aislada |
|
Valor nominal de la fuente de alimentación |
24 VCC |
|
|
Resolución, máxima |
16 bits, o 15 bits + señal |
12 bits (4096 puntos) |
|
Tipo de cable |
Blindado de par trenzado |
|
|
Longitud de cable, máxima |
30 m |
|
Tipo de señal: Entradas
|
Canal |
Entradas |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Tipo de señal |
Tensión (VCC) |
Intensidad (mA) |
Termopar |
Detector de temperatura resistivo (RTD) de tres hilos |
|
Intervalo |
|
|
|
PT100, PT1000, NI100, NI1000 |
Tipo de señal: Salidas
|
Canal |
Salida |
|
|---|---|---|
|
Tipo de señal |
Tensión |
Intensidad |
|
Intervalo |
|
|