Módulo de E/S analógico
As principais funções do módulo de E/S analógico são as seguintes:
-
Monitorar a tensão ou corrente dos sensores analógicos (como termopar, PT100, PT1000, NI100, NI1000, sensor digital PTC) por meio de duas -10 a +10 V
0 a 20 mAentradas capazes -
Controlar mecanismos acionados por tensão (como comandos de velocidade variável ou um loop de corrente para a entrada analógica do controlador) por meio de uma saída com capacidade de -10 a +10 V/0 a 20 mA
-
Obter dados operacionais estatísticos:
-
Número de ciclos de energização
-
Número de eventos de dispositivo
-
Há quanto tempo o módulo está ligado
-
A referência é TPRAN2X1.
O módulo de E/S analógico é conectado:
-
A montante da fonte de 24 VCC necessária para alimentar os mecanismos a jusante
-
Canal de entrada: a jusante de um sensor analógico ou transmissor de sensor
-
Canal de saída: a jusante da entrada de controle de um mecanismo acionado por tensão, como um comando de velocidade variável
Consulte Diagramas elétricos de avatares para obter informações sobre a fiação de módulos.
Os dispositivos conectados ao módulo de E/S analógico devem ser protegidos contra curtos-circuitos causados por meios externos.
O módulo de E/S analógico se comunica com a interface de rede, enviando dados operacionais e recebendo comandos.
Especificações de entrada/saída
|
Canal |
Entradas |
Saída |
|---|---|---|
|
Número de entradas e saídas analógicas |
2 isoladas com ponto comum |
1 isolada |
|
Fornecimento de energia nominal |
24 VCC |
|
|
Resolução, máxima |
16 bits ou 15 bits + sinal |
12 bits (4.096 pontos) |
|
Tipo de cabo |
Blindado de par trançado |
|
|
Extensão do cabo, máxima |
30 m (98 pés) |
|
Tipo de sinal: Entradas
|
Canal |
Entradas |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sinal |
Tensão (VCC) |
Corrente (mA) |
Termopar |
RTD (Detector de temperatura tipo resistência) de 3 cabos |
|
Intervalo |
|
|
|
PT100, PT1000, NI100, NI1000 |
Tipo de sinal: Saídas
|
Canal |
Saída |
|
|---|---|---|
|
Tipo de sinal |
Tensão |
Corrente |
|
Intervalo |
|
|