아날로그 I/O 모듈
아날로그 I/O 모듈의 주요 기능은 다음과 같습니다.
-
아날로그 센서(열전쌍, PT100, PT1000, NI100, NI1000, PTC 바이너리 등)의 전압 또는 전류 모니터링, 2개의 −10 ~ +10 V /
0 ~ 20mA 사용가능 입력 -
제어 전압 구동 액추에이터(예: 가변 속도 드라이브 또는 컨트롤러의 아날로그 입력에 대한 전류 루프), 1개의 −10 ~ +10 V / 0 ~ 20 mA 가능 출력 사용
-
통계 작동 데이터 캡처:
-
전력을 껐다 켜는 수
-
장치 이벤트 수
-
모듈이 켜져 있는 시간
-
참조 번호는 TPRAN2X1입니다.
아날로그 I/O 모듈이 연결되어 있습니다.
-
다운스트림 액추에이터에 전력을 공급하는 데 필요한 24Vdc 소스로 업스트림
-
입력 채널: 아날로그 센서 또는 센서 송신기로 다운스트림
-
출력 채널: 가변 속도 드라이브와 같은 전압 구동 액추에이터의 제어 입력의 다운스트림
모듈 배선용 아바타 배선 도표를 참조하십시오.
아날로그 I/O 모듈에 연결된 장치는 퓨즈와 같은 외부 방법으로 단락 밖으로 보호되어야 합니다.
아날로그 I/O 모듈은 버스 커플러와 통신하여 운영 데이터를 보내고 명령을 수신합니다.
입력/출력 사양
|
채널 |
입력 |
출력 |
|---|---|---|
|
아날로그 입력 및 출력 수 |
공통 지점에 대해 2개 격리됨 |
1개 격리됨 |
|
정격 전원공급장치 |
24 Vdc |
|
|
해상도, 최대 |
16비트 또는 15비트 + 기호 |
12비트(4096포인트) |
|
케이블 유형 |
차폐 연선 |
|
|
케이블 길이, 최대 |
30m(98ft) |
|
신호 유형: 입력
|
채널 |
입력 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
신호 유형 |
전압(Vdc) |
전류(mA) |
열전대 |
3선 RTD(저항 온도 감지기) |
|
범위 |
|
|
|
PT100, PT1000, NI100, NI1000 |
신호 유형: 출력
|
채널 |
출력 |
|
|---|---|---|
|
신호 유형 |
전압 |
전류 |
|
범위 |
|
|