Directrices para la reducción de capacidad
Los arrancadores estándar TeSys island , los arrancadores SIL * y los módulos de interfaz de alimentación están diseñados para funcionar sin reducir su capacidad en las siguientes condiciones:
-
Posición de montaje horizontal
-
Temperatura ambiente de 50 °C
Cuando los anteriores componentes se instalen verticalmente o en entornos con temperaturas ambiente superiores a 50 °C, aplique los valores de reducción de capacidad de la siguiente tabla a los requisitos de carga nominal. En caso de que sean aplicables ambas condiciones de reducción de capacidad, deberá aplicar ambos factores de reducción de capacidad. La reducción de capacidad se calcula mediante las herramientas digitales.
Directrices de reducción de capacidad según la posición de montaje y la temperatura ambiente de funcionamiento
| Condición de reducción de capacidad | Factor de reducción de capacidad |
|---|---|
|
Posición de montaje |
En la posición de montaje vertical, se requiere una reducción de capacidad del 20 %. |
|
Temperatura ambiente en servicio |
Reducción de capacidad del 2 % por cada °C de incremento de temperatura por encima de los 50 °C, hasta un máximo de 60 °C |
Las condiciones de reducción de capacidad son aplicables a todos los arrancadores estándar, arrancadores SIL y módulos de interfaz de alimentación. Las condiciones de reducción de capacidad no afectan a los dispositivos de protección contra cortocircuitos.