Carril DIN
Los módulos de TeSys island pueden montarse en un carril DIN conforme con la norma IEC 60715 (de tipo sombrero) con las siguientes dimensiones:
-
Ancho: 35 mm (±0,3 mm)
-
Espesor; 1 mm (±0,04 mm)
-
Altura: 7,5 0 15 mm (+0, −0,4 mm)
Para el cumplimiento de los requisitos en materia de compatibilidad electromagnética, el carril DIN de acero galvanizado debe acoplarse a una superficie de montaje de metal plana, montarse sobre un bastidor de la Electronic Industries Alliance (EIA) o instalarse en el interior de un alojamiento metálico. No utilice carriles DIN de aluminio. El aluminio forma un óxido no conductivo inherente sobre su superficie que inhibe la conexión eléctrica.
Se recomienda utilizar un carril DIN de acero galvanizado compuesto por una única pieza. Utilice tornillos metálicos aproximadamente cada 20,32 cm para acoplar el carril DIN a la estructura del equipo o el panel metálicos. La puesta a tierra se realiza a través de la conexión del carril DIN.
Pueden obtener carriles DIN adecuados a través de Schneider Electric. Consulte la tabla siguiente.
Referencias de carril DIN
|
Profundidad de carril |
número de referencia. |
|---|---|
|
15 mm |
AM1DE200 |
|
7,5 mm |
AM1DP200 |