DIN 레일
TeSys 아일랜드 모듈은 다음과 같은 치수로 IEC 60715 호환 DIN 레일(상단 모자 스타일)에 장착할 수 있습니다.
-
폭: 35mm (후면 0.3mm)
-
두께: 1mm (후면 0.04mm)
-
높이: 7.5 또는 15mm (+0, -0.4mm)
EMC(Electric Compatibility) 규정 준수를 위해 아연도금 철강 DIN 레일은 플랫 금속 마운팅 표면 또는 EIA(Electronic Industries Alliance) 랙 또는 금속 캐비닛 인클로저에 장착해야 합니다. 알루미늄 DIN 레일은 사용하지 마십시오. 알루미늄은 전기적 연결을 방해하는 고유한 비전도성 산화물 표면을 형성합니다.
아연도금 철강 DIN 레일 한 개가 권장됩니다. 금속 나사는 약 8인치(20.32cm) 간격으로 사용해 금속 장비 구조 또는 패널에 DIN 레일을 장착합니다. 접지는 DIN 레일 연결을 통해 이루어집니다.
Schneider Electric에서 제공하는 DIN 레일을 이용할 수 있습니다. 다음 표를 참조하십시오.
DIN 레일 참조
|
레일 깊이 |
참조 번호 |
|---|---|
|
15mm(0.59인치) |
AM1DE200 |
|
7.5mm(0.30인치) |
AM1DP200 |