Rail DIN
Les modules TeSys island peuvent être montés sur un rail DIN conforme CEI 60715 (style « top hat ») avec les dimensions suivantes :
-
Largeur : 35 mm (±0,3 mm)
-
Épaisseur : 1 mm (±0,04 mm)
-
Hauteur : 7,5 ou 15 mm (+0, –0,4 mm)
Pour la compatibilité électromagnétique (CEM), le rail DIN en acier galvanisé doit être joint à une surface de montage plate en métal, ou monté sur un rack EIA (Electronic Industries Alliance) ou dans une armoire métallique. N’utilisez pas de rail DIN en aluminium. L’oxyde non conducteur qui se forme naturellement à la surface de l’aluminium empêche la liaison électrique.
Il est recommandé d’utiliser un rail DIN en acier galvanisé d’une seule pièce. Utilisez des vis métalliques environ tous les 20 cm (8 pouces) pour fixer le rail DIN au tableau ou à la structure métallique. La mise à la terre se fait par l’intermédiaire de la liaison du rail DIN.
Un rail DIN conforme est disponible auprès de Schneider Electric. Consultez le tableau ci-dessous.
Références de rail DIN
|
Profondeur du rail |
Numéro de référence |
|---|---|
|
15 mm (0,59 in) |
AM1DE200 |
|
7,5 mm (0,30 in) |
AM1DP200 |