DIN-Schiene
Die TeSys island-Module können auf einer IEC 60715-konformen DIN-Schiene (Hutschiene) mit den folgenden Abmessungen montiert werden:
-
Breite: 35 mm (± 0,3 mm)
-
Stärke: 1 mm (± 0,04 mm)
-
Höhe: 7,5 oder 15 mm (+ 0, − 0,4 mm)
Für die EMV-Konformität muss die DIN-Schiene aus verzinktem Stahl auf einer ebenen Metall-Montageoberfläche befestigt bzw. auf einem EIA-Rack (Electronic Industries Alliance) oder in einem Metall-Schrankgehäuse montiert werden. Verwenden Sie keine DIN-Schiene aus Aluminium. Aluminium bildet auf seiner Oberfläche ein nichtleitendes Oxid, das elektrische Verbindungen hemmt.
Es wird eine einteilige DIN-Schiene aus verzinktem Stahl empfohlen. Verwenden Sie Metallschrauben im Abstand von etwa 20,32 cm, um die DIN-Schiene an der Metall-Gerätestruktur oder -Schalttafel zu befestigen. Die Erdung erfolgt über die DIN-Schienenverbindung.
Eine geeignete DIN-Schiene ist von Schneider Electric erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
DIN-Referenzangaben
|
Schienentiefe |
Referenznummer |
|---|---|
|
15 mm |
AM1DE200 |
|
7,5 mm |
AM1DP200 |