경감 가이드라인
TeSys island 표준 스타터, SIL* 스타터 및 전원 인터페이스 모듈은 다음 조건에서 경감 없이 작동하도록 설계되었습니다.
-
가로 장착 위치
-
실내 온도 최대 50°C(122°F)
세로 장착에 대해 또는 주변 온도가 50°C(122°F) 이상인 경우, 부하 용량 요구 사항에 다음 표의 경감 값을 적용합니다. 두 경감 조건이 모두 적용되는 경우 경감 계수를 모두 적용해야 합니다. 경감은 디지털 도구를 통해 계산됩니다.
장착 위치 및 작동 실내 온도 경감 가이드라인
| 경감 상태 | 경감 계수 |
|---|---|
|
장착 위치 |
세로 장착 위치에 필요한 20% 경감 |
|
작동 실내 온도 |
온도당 2% 경감, 50°C(122°F) 이상, 최대 60°C(140°F) |
경감 조건은 모든 표준 스타터, SIL 스타터 및 전원 인터페이스 모듈에 적용됩니다. 경감 조건은 단락 보호 장치에 영향을 주지 않습니다.