Sistema TeSys Tera
Descripción general
El TeSys Tera Motor Management System (TeSys Tera system) es parte de la gama TeSys Active de relés inteligentes y arrancadores de motor. El TeSys Tera system está diseñado como un bloque básico fiable para centros de control motor inteligente (iMCC) con el fin de proporcionar capacidades completas de protección, medición, control y supervisión para motores de inducción de AC monofásicos o trifásicos.
El TeSys Tera system se instala en el sistema de aparamenta eléctrica de baja tensión y se conecta al sistema de automatización de nivel superior a través de una red de bus de campo y el alimentador del motor.
TeSys Tera system:
-
Abarca la protección convencional y avanzada del motor, la medición y la supervisión en los alimentadores del iMCC en un módulo de comunicación único, fácil de configurar y compacto con un dispositivo HMI autónomo.
-
Proporciona un controlador de protección para alimentadores de arrancador de motor controlados por contactor de baja tensión.
-
Proporciona un sistema de administración de motores flexible y modular para motores con velocidades constantes en aplicaciones de baja tensión.
| A | LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
| B | LTMT main unit |
| C | Comandos de arranque/parada |
| D | LTMT expansion modules |
| E | PC con SoMove software contenedor FDT con TeSys Tera DTM instalado y equipado con capacidad de servidor web estándar |
| F | Logic Controller programable (PLC) o sistema de control distribuido (DCS) |
| G | Conmutador Ethernet |
| H | LTMTCUF control operator unit |
Características funcionales
El TeSys Tera system gestiona:
-
Motores de inducción de CA monofásicos o trifásicos de hasta 100 A.
-
Motores de inducción de CA monofásicos o trifásicos de hasta 810 A cuando se utilizan transformadores de corriente externos.
-
La conexión entre el sistema de control y el alimentador del motor aumenta la disponibilidad de la planta.
-
Ahorros significativos en la instalación, la puesta en marcha, el funcionamiento y el mantenimiento.
-
Controlador equipado con microprocesadores numéricos que permite establecer los parámetros del motor según los requisitos de la aplicación y los procesos.
Principales ventajas
Estas son las principales ventajas que ofrece la protección avanzada del motor:
-
El TeSys Tera system cubre todas las necesidades de supervisión y protección de la carga, desde los alimentadores hasta la automatización de procesos críticos.
-
El equipo está protegido gracias a diagnósticos avanzados, estadísticas y alarmas que permiten anticipar paradas de producción inesperadas y minimizar el tiempo de inactividad.
-
El TeSys Tera system es compacto y adecuado para los paneles de control conforme a las normas IEC o NEMA.
-
La conectividad y el acceso a los datos en tiempo real de TeSys Tera system permiten obtener información clave para mejorar el funcionamiento y la seguridad del proceso, además de la eficiencia.
Características
El TeSys Tera system ofrece las siguientes características:
-
Protección contra sobrecarga configurable de clase 5 a 40 según la corriente.
-
Protección del motor basada en termistores.
-
Protección contra desequilibrio y pérdida de fase, aplicada de forma independiente a las entradas de corriente y de tensión.
-
Protección contra bloqueo del rotor y rotor calado.
-
Monitorización de parámetros eléctricos, tales como corriente, tensión, potencia, factor de potencia, frecuencia, armónicos, temperatura y energía.
-
Supervisión de diferentes parámetros del motor, como horas de funcionamiento, número de arranques, horas de ejecución, etc.
- TeSys Tera system se puede usar para aplicaciones de carga de motores y calefactores.
-
Comunicación con el PLC o DCS mediante los protocolos EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU o PROFIBUS DP.
-
Registra datos de disparos, eventos y eventos de autodiagnóstico con marca de tiempo.
-
Diferentes configuraciones de arranque, como sobrecarga, arranque directo en línea (DOL), arranque directo en línea inverso (RDOL) y estrella-triángulo.
-
Protección independiente: TeSys Tera system sigue protegiendo el motor aunque se interrumpa la conexión con el PLC o DCS.
-
Opciones flexibles de protección, control y comunicación para adaptarse a cualquier aplicación de arrancador de motor controlado por contactores de baja tensión.
-
El botón pulsador y los indicadores LED integrados reducen los componentes externos y el cableado.
-
Los diferentes protocolos de comunicación permiten una integración asequible en sistemas de monitorización y control de subestaciones más grandes y complejos.
-
El botón pulsador de restablecimiento está disponible en la LTMT main unit y la LTMTCUF control operator unit, lo que reduce la necesidad de configurar una entrada digital como restablecimiento.
-
Se proporciona información gráfica opcional LTMTCUF control operator unit se proporciona con el LTMT main unit para mostrar todos los parámetros de medición, protección y otros parámetros relacionados.
-
Revestimiento conformado (100-150 micras) en el PCB dentro del LTMT main unit resiste el ambiente corrosivo, los productos químicos peligrosos, el polvo, etc.
Industrias compatibles
El TeSys Tera system tiene aplicación en las siguientes industrias y sectores empresariales asociados:
|
Industria |
Sectores |
Aplicación |
|---|---|---|
|
Industria |
|
|
|
Energía e infraestructura |
|
|
|
Centro de control de motor (MCC) |
|
Protección y control de motores:
|