GEX8258701-00

Liste des références

Pour plus d'informations sur les références des unités de refroidissement ClimaSys, consultez le document Universal Enclosures Catalogue (UEMKCAT012EN).

Unités de refroidissement montées latéralement en intérieur

Référence commerciale

Matériaux de couverture

Capacité de refroidissement L35-L35 selon EN14511

Tension d'alimentation

NSYCU350DG

Acier galvanisé peint

350 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCUX350DG

Acier inoxydable

350 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU600DG

Acier galvanisé peint

650 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCUX600DG

Acier inoxydable

650 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU800DG

Acier galvanisé peint

900 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU8002P4DG

Acier galvanisé peint

900 W

400/460 Vca 2P 50/60 Hz

NSYCU1KDG

Acier galvanisé peint

1000 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCUX1KDG

Acier inoxydable

1000 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU1K2P4DG

Acier galvanisé peint

1000 W

400/460 Vca 2P 50/60 Hz

NSYCUX1K2P4DG

Acier inoxydable

1000 W

400/460 Vca 2P 50/60 Hz

NSYCU1K2DG

Acier galvanisé peint

1200 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU1K22P4DG

Acier galvanisé peint

1200 W

400/460 Vca 2P 50/60 Hz

NSYCU1K6DG

Acier galvanisé peint

1650 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCUX1K6DG

Acier inoxydable

1650 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU1K62P4DG

Acier galvanisé peint

1650 W

400/460 Vca 2P 50/60 Hz

NSYCU2KDG

Acier galvanisé peint

2000 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU2K3P4DG

Acier galvanisé peint

2000 W

380/460 Vca 3P 50/60 Hz

NSYCUX2K3P4DG

Acier inoxydable

2000 W

380/460 Vca 3P 50/60 Hz

NSYCU3K2DG

Acier galvanisé peint

3200 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU3K23P4DG

Acier galvanisé peint

3200 W

380/460 Vca 3P 50/60 Hz

NSYCU4K3P4DG

Acier galvanisé peint

4000 W

380/460 Vca 3P 50/60 Hz

La capacité de refroidissement L35-L35 correspond à la condition nominale standard définie dans la norme européenne EN14511.

Le premier chiffre L35 correspond à la température sèche de 35 °C (95 °F) à l’intérieur de l’armoire, qui est la valeur de consigne de température définie dans le thermostat électronique.

Le deuxième chiffre L35 fait référence à la température sèche à l'extérieur de l'enceinte, également appelée température ambiante. L35 correspond à 35 °C (95 °F).

Unité de refroidissement à montage sur toit en intérieur

Référence commerciale

Matériaux de couverture

Capacité de refroidissement L35-L35 selon EN14511

Tension d'alimentation

NSYCU600RDG

Acier galvanisé peint

650 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU800RDG

Acier galvanisé peint

850 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU8002P4RDG

Acier galvanisé peint

850 W

400/460 Vca 2P 50/60 Hz

NSYCU1K2RDG

Acier galvanisé peint

1250 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU1K22P4RDG

Acier galvanisé peint

1250 W

400/460 Vca 2P 50/60 Hz

NSYCU1K5RDG

Acier galvanisé peint

1550 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU1K52P4RDG

Acier galvanisé peint

1550 W

400/460 Vca 2P 50/60 Hz

NSYCU2KRDG

Acier galvanisé peint

2100 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCU2K3P4RDG

Acier galvanisé peint

2100 W

400/460 Vca 3P 50/60 Hz

NSYCU3K3P4RDG

Acier galvanisé peint

3200 W

400/460 Vca 3P 50/60 Hz

NSYCU4K3P4RDG

Acier galvanisé peint

4000 W

400/460 Vca 3P 50/60 Hz

La capacité de refroidissement L35-L35 correspond à la condition nominale standard définie dans la norme européenne EN14511.

Le premier chiffre L35 correspond à la température sèche de 35 °C (95 °F) à l’intérieur de l’armoire, qui est la valeur de consigne de température définie dans le thermostat électronique.

Le deuxième chiffre L35 fait référence à la température sèche à l'extérieur de l'enceinte, également appelée température ambiante. L35 correspond à 35 °C (95 °F).

Unités de refroidissement montées latéralement en extérieur

Référence commerciale

Matériaux de couverture

Capacité de refroidissement L35-L35 selon EN14511

Tension d'alimentation

NSYCUHD350DG

Acier galvanisé peint

350 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCUHD600DG

Acier galvanisé peint

650 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCUHD800DG

Acier galvanisé peint

900 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCUHD1KDG

Acier galvanisé peint

1000 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCUHD1K2P4DG

Acier galvanisé peint

1000 W

400/460 Vca 2P 50/60 Hz

NSYCUHD1K6DG

Acier galvanisé peint

1650 W

230 Vca 50/60 Hz

NSYCUHD1K62P4DG

Acier galvanisé peint

1650 W

400/460 Vca 2P 50/60 Hz

NSYCUHD2K3P4DG

Acier galvanisé peint

2000 W

400/460 Vca 3P 50/60 Hz

La capacité de refroidissement L35-L35 correspond à la condition nominale standard définie dans la norme européenne EN14511.

Le premier chiffre L35 correspond à la température sèche de 35 °C (95 °F) à l’intérieur de l’armoire, qui est la valeur de consigne de température définie dans le thermostat électronique.

Le deuxième chiffre L35 fait référence à la température sèche à l'extérieur de l'enceinte, également appelée température ambiante. L35 correspond à 35 °C (95 °F).

Accessoires

Référence commerciale

Description des accessoires

Compatible avec...

NSYCUACC001DG

Filtre à fibre

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 350 - 600 W

NSYCUACC002DG

Filtre à fibre

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 800 - 1000 W

NSYCUACC003DG

Filtre à fibre

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 1200 - 1600 - 2000 W

NSYCUACC004DG

Filtre à fibre

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 3000 - 3200 - 4000 W

NSYCUACC005DG

Filtre en aluminium

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 350 - 600 W

NSYCUACC006DG

Filtre en aluminium

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 800 - 1000 W

NSYCUACC007DG

Filtre en aluminium

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 1200 - 1600 - 2000 W

NSYCUACC008DG

Filtre en aluminium

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 3000 - 3200 - 4000 W

NSYCUACC009DG

Evaporateur de condensat externe

Toutes les unités de refroidissement ClimaSys

NSYCUACC010DG

Filtre à fibre

Unités de refroidissement ClimaSys à montage sur toit, 600 W

NSYCUACC011DG

Filtre à fibre

Unités de refroidissement ClimaSys à montage sur toit, 800 - 1200 - 1500 - 2000 W

NSYCUACC013DG

Filtre à fibre

Unités de refroidissement ClimaSys à montage sur toit, 3000 - 4000 W

NSYCUACC014DG

Filtre en aluminium

Unités de refroidissement ClimaSys à montage sur toit, 600 W

NSYCUACC015DG

Filtre en aluminium

Unités de refroidissement ClimaSys à montage sur toit, 800 - 1200 - 1500 - 2000 W

NSYCUACC017DG

Filtre en aluminium

Unités de refroidissement ClimaSys à montage sur toit, 3000 - 4000 W

NSYCUACC018DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées ClimaSys à montage sur toit, 800 W

NSYCUACC019DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées ClimaSys à montage sur toit, 1200 - 1500 W

NSYCUACC020DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées ClimaSys à montage sur toit, 2000 W

NSYCUACC021DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées ClimaSys à montage sur toit, 3000 - 4000 W

NSYCUACC022DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées ClimaSys à montage latéral en acier inoxydable, 600 W

NSYCUACC023DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées minces ClimaSys à encastrer 1100 - 1500 - 2000 W

NSYCUACC024DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées minces ClimaSys à montage semi-encastré 1100 - 1500 - 2000 W

NSYCUACC025DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées minces ClimaSys à montage en saillie 1100 - 1500 - 2000 W

NSYCUACC026DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées minces ClimaSys à encastrer 3200 W

NSYCUACC027DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées minces ClimaSys à montage semi-encastré 3200 W

NSYCUACC028DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées minces ClimaSys à montage en saillie 3200 W

NSYCUACC029DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées minces ClimaSys à encastrer en acier inoxydable 1100 - 1500 W

NSYCUACC030DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées minces ClimaSys à montage semi-encastré en acier inoxydable 1100 - 1500 W

NSYCUACC031DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées minces ClimaSys à montage en saillie en acier inoxydable 1100 - 1500 W

NSYCUACC032DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées ClimaSys à montage latéral, 600 W

NSYCUACC033DG

Kit de rétrofit

Unités de refroidissement connectées ClimaSys à montage sur toit, 400 - 600 W

NSYCUACC034DG

Kit de montage semi-encastré

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 350 - 600 W

NSYCUACC035DG

Kit de montage semi-encastré

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 800 - 1000 W

NSYCUACC036DG

Kit de montage semi-encastré

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 1200 - 1600 - 2100 W

NSYCUACC037DG

Kit de montage semi-encastré

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral, 3200 - 4000 W

NSYCUACC038DG

Kit de montage semi-encastré

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral en acier inoxydable, 350 - 600 W

NSYCUACC039DG

Kit de montage semi-encastré

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral en acier inoxydable, 800 - 1000 W

NSYCUACC040DG

Kit de montage semi-encastré

Unités de refroidissement ClimaSys à montage latéral en acier inoxydable, 1200 - 1600 - 2100 W

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?