Caractéristiques techniques
Le thermostat électronique intégré dans les unités de refroidissement ClimaSys est conforme à la norme harmonisée EN 60730-1.
| Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Fonction du thermostat | Commande locale et à distance des unités de refroidissement ClimaSys | 
| Température ambiante de fonctionnement | -20 °C à +60 °C (+23 °F à +131 °F) | 
| Température ambiante de stockage | -30 °C à +85 °C (-22 °F à +185 °F) | 
| Humidité ambiante de fonctionnement (sans condensation) | 10-90 % d’humidité relative | 
| Humidité ambiante de stockage (sans condensation) | 10-90 % d’humidité relative | 
La version de micrologiciel du thermostat électronique est : 832.01. Elle peut être affichée dans le menu des états des unités de refroidissement ClimaSys .