Installation des unités de refroidissement montées sur toit en intérieur
Dimensions et découpes
Les dimensions hors tout, la position des points de fixation et la découpe pour les unités de refroidissement à montage sur toit sont disponibles en téléchargement sur notre site Web à l'adresse www.se.com/ww/en/download.
Le tableau ci-dessous fournit des liens permettant d'ouvrir le fichier de dimensions pour chaque référence commerciale :
| Référence commerciale | Nom du fichier de dimensions | 
|---|---|
| NSYCU600RDG | |
| NSYCU800RDG NSYCU8002P4RDG NSYCU1K2RDG NSYCU1K22P4RDG NSYCU1K5RDG NSYCU1K52P4RDG | |
| NSYCU2KRDG NSYCU2K3P4RDG | |
| NSYCU3K3P4RDG NSYCU4K3P4RDG | 
Procédure d'installation en montage sur toit
- 
                  
                  Faites pivoter l'unité de refroidissement de 90° de sorte que la face avant se trouve sur le dessus. 
- 
                  
                  Placez l'unité de refroidissement sur une surface plane solide. 
- 
                  
                  Retirez le film protecteur du joint d'étanchéité auto-adhésif. 
- 
                  
                  Retirez les deux découpes rectangulaires et les six découpes circulaires et jetez-les. 
- 
                  
                  Faites pivoter le joint de 90°, côté collant dedans, et placez-le en face de la base de l'unité de refroidissement. 
- 
                  
                  Alignez les découpes avec le bornier et les trous et collez. 
- 
                  
                  Vissez les deux goujons d'alignement filetés. 
- 
                  
                  Installez les anneaux de levage sur la partie supérieure de l'unité de refroidissement. 
- 
                  
                  Ouvrez la porte de l'armoire. 
- 
                  
                  Faites les découpes nécessaires dans le toit de l’armoire. 
- 
                  
                  A l’aide d’une grue, positionnez l'unité de refroidissement au-dessus des découpes en utilisant les deux goujons d'alignement. 
- 
                  
                  Retirez les deux goujons d'alignement filetés. 
- 
                  
                  Fixez à l’aide d’une clé hexagonale de taille 10 et des boulons et rondelles fournis. Serrez au couple de 4,5 N•m (40 lb-in). 
- 
                  
                  Mesurez et coupez une courte section du flexible d'évacuation de condensat fourni (2,5 m (8,2 pi.)) et raccordez-la au raccord d'évacuation sur le côté de l'unité de refroidissement. 
- 
                  
                  Installez le raccord coudé du flexible d'évacuation des condensats. 
- 
                  
                  Installez la section restante du flexible sur le raccord coudé. NOTE: Un évaporateur externe de condensat d'eau peut être raccordé.