EIO0000005086.01

显示规格

12 英寸和 15 英寸

  12 英寸 15 英寸
显示屏类型 TFT 彩色 LCD
显示尺寸 12.1" 15"
分辨率 1,024 x 768 像素(XGA)
有效显示面积 (W x H) 245.76 x 184.32 mm (9.68 x 7.26 in) 304.13 x 228.1 mm (11.97 x 8.98 in)
显示颜色 1,600 万色
背光灯 白色LED (用户不可更换。请联系当地经销商。)
背光灯工作寿命 50,000  小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 50% 以前)
亮度控制 0...100(触摸屏或软件调节)

10 英寸宽屏, 12 英寸宽屏, 15 英寸宽屏

  10 英寸宽屏 12 英寸宽屏 15 英寸宽屏
显示屏类型 TFT 彩色 LCD
显示尺寸 10.1" 12.1" 15.6"
分辨率 1,280 x 800 像素(WXGA) 1,366 x 768 像素 (FWXGA)
有效显示面积 (W x H) 216.96 x 135.6 mm (8.54 x 5.34 in) 261.12 x 163.2 mm (10.28 x 6.43 in) 344.23 x 193.54 mm (13.55 x 7.62 in)
显示颜色 1,600 万色
背光灯 白色LED (用户不可更换。请联系当地经销商。)
背光灯工作寿命 50,000  小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 50% 以前)
亮度控制 0...100(触摸屏或软件调节)

19 英寸宽屏和 22 英寸宽屏

  19 英寸宽屏 22 英寸宽屏
显示屏类型 TFT 彩色 LCD
显示尺寸 18.5" 21.5"
分辨率 1,920 x 1,080 像素(FHD)
有效显示面积 (W x H) 408.96 x 230.04 mm (16.1 x 9.06 in) 476.64 x 268.11 mm (18.77 x 10.56 in)
显示颜色 1,600 万色
背光灯 白色LED (用户不可更换。请联系当地经销商。)
背光灯工作寿命 50,000  小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 50% 以前)
亮度控制 0...100(触摸屏或软件调节)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.