EIO0000005085.01

Specifiche dello schermo

12 pollici e 15 pollici

  12 pollici 15 pollici
Tipo di display LCD colori TFT
Dimensione del display 12,1" 15"
Risoluzione 1.024 x 768 pixel (XGA)
Area effettiva di visualizzazione (L x A) 245,76 x 184,32 mm (9,68 x 7,26 in) 304,13 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Colori del display 16 milioni di colori
Retroilluminazione LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Contattare il proprio distributore locale.)
Vita utile retroilluminazione 50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%)
Controllo luminosità 0...100 (regolazione con pannello tattile o con software)

10 pollici wide, 12 pollici wide, 15 pollici wide

  10 pollici wide 12 pollici wide 15 pollici wide
Tipo di display LCD colori TFT
Dimensione del display 10,1" 12,1" 15,6"
Risoluzione 1.280 x 800 pixel (WXGA) 1.366 x 768 pixel (FWXGA)
Area effettiva di visualizzazione (L x A) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in)
Colori del display 16 milioni di colori
Retroilluminazione LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Contattare il proprio distributore locale.)
Vita utile retroilluminazione 50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%)
Controllo luminosità 0...100 (regolazione con pannello tattile o con software)

19 pollici wide e 22 pollici wide

  19 pollici wide 22 pollici wide
Tipo di display LCD colori TFT
Dimensione del display 18,5" 21,5"
Risoluzione 1.920 x 1.080 pixel (FHD)
Area effettiva di visualizzazione (L x A) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in) 476,64 x 268,11 mm (18,77 x 10,56 in)
Colori del display 16 milioni di colori
Retroilluminazione LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Contattare il proprio distributore locale.)
Vita utile retroilluminazione 50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%)
Controllo luminosità 0...100 (regolazione con pannello tattile o con software)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.