EIO0000005086.01

环境规格

注:
  • 使用本产品的任何选项时,请检查规格以了解适用于本产品的特殊条件和注意事项。

  • 对于墙壁/平面/书本(顶部/侧面)安装和面板(横向/纵向)安装,请参阅 安装和连线

主机模块

物理环境

环境温度(T-Code: T4)

0...55 °C (32...131 °F)

存储温度

-20...60 °C (-4...140 °F)

环境湿度和存储湿度

10...90% RH (无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低)

灰尘

0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3)或更少 (非导电级别)

污染等级

用在污染程度为 2 的环境中

腐蚀性气体

无腐蚀性气体

大气压力 (工作海拔高度)

800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)

机械环境

抗振性能

符合 IEC/EN 61131-2 规范
5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in)
9...150 Hz 固定加速度:9.8 m/s2
X、Y、Z 方向共 10 个周期 (约 100 分钟)

抗冲击性能

符合 IEC/EN 61131-2 规范
147 m/s2、X、Y、Z 方向 3 次

电气环境

抗快速瞬变/爆发性

IEC 61000-4-4
2 kV:电源端口
1 kV:信号端口

抗静电放电

接触放电方式:6 kV
非接触放电方式:8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 3级)

面板类型

物理环境

环境温度(T-Code: T4)

0...55 °C (32...131 °F)

(用于 19 英寸 宽屏和 22 英寸 宽屏:0...50 °C [32...122 °F])

存储温度

-20...60 °C (-4...140 °F)

环境湿度和存储湿度

10...90% RH (无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低)

灰尘

0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3)或更少 (非导电级别)

污染等级

用在污染程度为 2 的环境中

腐蚀性气体

无腐蚀性气体

大气压力 (工作海拔高度)

800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)

机械环境

抗振性能

符合 IEC/EN 61131-2 规范
5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in)
9...150 Hz 固定加速度:9.8 m/s2
X、Y、Z 方向共 10 个周期 (约 100 分钟)

抗冲击性能

符合 IEC/EN 61131-2 规范
147 m/s2、X、Y、Z 方向 3 次

电气环境

抗快速瞬变/爆发性

IEC 61000-4-4
2 kV:电源端口
1 kV:信号端口

抗静电放电

接触放电方式:6 kV
非接触放电方式:8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 3级)

小心
设备误操作
  • 请勿在空气中存在化学蒸气或化学物质的环境中使用或存放产品。化学物质指以下内容:A) 腐蚀性化学物质:酸、碱、含盐液体、B) 易燃化学物质:有机溶剂。
  • 避免水、液体、金属和导线段进入面板内部。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.