Zubehör
Zubehörliste
| Zubehör | Katalognummer |
|---|---|
| Überspannungsbegrenzer Cardew C „250 V“ | 50170 |
| Überspannungsbegrenzer Cardew C „440 V“ | 50171 |
| Überspannungsbegrenzer Cardew C „660 V * | 50172 |
| Überspannungsbegrenzer Cardew C „1000 V * | 50183 |
| Cardew C-Sockel * | 50169 |
| ZX-Impedanz | 50159 |
| IM400-1700-Spannungsadapter * |
IMD-IM400-1700 |
| PHT1000-Spannungsadapter * | 50248 |
| P1N-Erdungsadapter | PHA6326700 |
| Spannungswandler | Siehe Hinweis. |
-
Der P1N-Erdungsadapter gilt für IM400THRN.
-
Informationen zu automatischem und mobilem Isolationsfehler-Ortungszubehör finden Sie unter Locating.
-
Die Spannungswandler müssen gemäß der Netzspannung ausgewählt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Mittelspannungswandler-Katalog von Schneider Electric.
Cardew C-Überspannungsbegrenzer
ZX-Begrenzungsimpedanz
Spannungsadapter
Die optionalen Spannungs-/Erdungsadapter sind:
-
IM400-1700
-
PHT1000
-
P1N
|
Funktion |
Die Spannungsadapter IM400-1700 und PHT1000 können für den Anschluss eines IMD an nicht geerdete Netze mit einer Spannung von über 480 V AC verwendet werden. Die Leitung, die den IM400-1700 oder P1N mit dem IMD verbindet, muss die gleiche Bemessungsspannung wie das überwachte Netzwerk haben. Für den Betrieb von IM400THRN muss der P1N-Erdungsadapter mit dem Stromnetz verbunden sein. Die Spannungsadapter sind mit Isolationsfehlersuche folgendermaßen kompatibel:
|
|||
|
Abmessungen |
IM400-1700 |
PHT1000 |
P1N |
|
|
Montage |
Auf DIN-Schiene | Auf Befestigungsplatte | Auf Befestigungsplatte | |
|
Verbindung |
Schaltplan |
Schaltplan |
Schaltplan | |
|
(1) Spannungsadapter ist an einer Phase angeschlossen (2) Spannungsadapter ist am Neutralleiter angeschlossen |
||||
S3-Unterbaugruppe (Retrofit)
Die Isolationsalarm-Ansprechwerte des Geräts müssen auf Werte höher als 2 kΩ eingestellt werden, um die interne Impedanz der nicht mehr vermarkteten S3-Unterbaugruppe zu berücksichtigen.