NVE3860503-10

PM2125C 模拟输入应用

模拟输入解释来自互感器的传入模拟电流信号。模拟 I/O 模块可使用标准 4 - 20 mA 模拟互感器测量电流。

对于模拟输入操作,测量仪接收模拟输入信号并提供处理后的缩放值。如果在输入端口上检测到开路,则模拟输入可能显示一个低于零的值。

您可以将模拟输入模式设置为电流传感。

模拟输入接线

双模拟输入接线

仅可以通过通讯在测量仪上配置以下模拟输入:

代码

单位

描述

0

无单位

1

%

百分比

2

ºC

摄氏度

3

ºF

华氏度

4

Deg

角度

5

Hz

赫兹

6

A

安培

7

kA

千安

8

V

伏特

9

kV

千伏

10

MV

兆伏

11

W

瓦特

12

kW

千瓦

13

MW

兆瓦

14

VAR

无功伏安

15

kVAR

无功千伏安

16

MVAR

无功兆伏安

17

VA

伏安

18

kVA

千伏安

19

MVA

兆伏安

20

WH

瓦时

21

kWH

千瓦时

22

MWH

兆瓦时

23

VARH

无功伏安小时

24

kVARH

无功千伏安小时

25

MVARH

无功兆伏安小时

26

VAH

伏安小时

27

kVAH

千伏安小时

28

MVAH

兆伏安小时

29

30

分钟

分钟

31

小时

小时

32

字节 (RAM)

字节

33

千字节 (RAM)

千字节

34

$

美元

35

gal

加仑

36

gal/hr

加仑/小时

37

gal/min

加仑/分钟

38

cfm

立方英尺/分钟

39

PSI

PSI

40

BTU

BTU

41

L

42

吨-小时

吨-小时

43

l/hr

升/小时

44

l/min

升/分钟

45

欧元

46

毫秒

毫秒

47

m3

立方米

48

m3/sec

立方米/秒

49

m3/min

立方米/分钟

50

m3/hr

立方米/小时

51

Pa

帕斯卡

52

Bars

53

RPM

转/分钟

55

BTU/hr

BTU/小时

56

PSIG

磅/平方英寸表压

57

SCFM

标准立方英尺/分钟

58

MCF

千立方英尺

59

热量

热量

60

SCFH

标准立方英尺/小时

61

PSIA

磅/平方英寸绝对压力

62

lbs

63

千克

千克

64

klbs

千磅

65

lb/hr

磅/小时

66

ton/hr

吨/小时

67

kg/hr

千克/小时

68

in. Hg

英寸汞柱

69

kPa

千帕

70

%RH

相对湿度百分比

71

MPH

英里每小时

72

m/sec

米/秒

73

mV/cal/(cm²/min)

毫伏/卡/(平方厘米/分钟)

74

in

英寸

75

mm

毫米

76

GWH

千兆瓦小时

77

GVARH

无功千兆伏安小时

78

GVAH

千兆伏安小时

79

AH

安培小时

80

kAH

千安小时

81

Therm/hr

热量/小时

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?