NVE3860503-10

规格

本节中包含的规格可能不经通知而更改。

有关安装和接线的信息请参考测量仪安装工作表。

机械特性

IP 保护等级(IEC 60529-1)

前显示屏:IP54

前显示屏:使用可选配件套件 ETSEIP65OP96X96FF 可升级至 IP65

测量仪壳体:IP30

面板最大厚度 最大值为 6.0mm
安装位置 竖直
显示屏类型 LED 显示屏 — 7 段
键盘 3 键
前面板 LED 指示灯

绿色指示灯(心跳∕串行通讯活动)

红色指示灯(报警/电能脉冲输出)

重量 ~ 300 g
尺寸 W x H x D 96 x 96 x 73 mm(最大值)
保护功能

设置参数密码保护

电气特性

测量精度

  • IEC 61557-12*: 2021,PMD-II/[SD 或 SS]/K55/0.5

参数

准确度

范围

电流、相位

Class 0.5,符合 IEC 61557-12: 2021

10% In 至 120% In,In = 5 A

± 0.2% *

相电压

Class 0.5,符合 IEC 61557-12: 2021

20 %Un 至 120 %Un,Un = 230 V L-N,240 V L-N

± 0.2% *

功率因数

Class 0.5,符合 IEC 61557-12: 2021

感性负载 0.5 至容性负载 0.8

±0.01 计数

有功功率

Class 0.5,符合 IEC 61557-12: 2021

1% In 至 120% In,In = 5 A

感性负载 0.5 至容性负载 0.8

视在功率

Class 0.5,符合 IEC 61557-12: 2021

1% In 至 120% In,In = 5 A

感性负载 0.5 至容性负载 0.8

无功功率

Class 1,符合 IEC 61557-12: 2021

2% In 至 120% In,In = 5 A,

Sin Ө,感性负载 0.25 至容性负载 0.25

频率

Class 0.5,符合 IEC 61557-12: 2021

45 Hz 至 65 Hz

± 0.05%

有功电能

Class 0.5,符合 IEC 61557-12: 2021

In = 5 A 额定 CT *

Class 0.5S,符合 IEC 62053-22: 2020

视在电能

Class 0.5,符合 IEC 61557-12: 2021

± 0.5%

无功电能

Class 2,符合 IEC 62053-24: 2020

Class 1,符合 IEC 61557-12: 2021

THD 和单个谐波

Class 5,符合 IEC 61557-12: 2021

高达 15 次谐波

满量程的 ±5%

电压输入

VT 一次电压 999 kV L-L (最大值),启动电压取决于 VT 变比
额定电压 277 V L-N/480 V L-L
满量程测量电压

35 - 480 V L-L (20 - 277 V L-N), CAT III

35 - 600 V L-L (20 - 347 V L-N), CAT II

永久性过载 750 V AC L-L
阻抗 ≥ 5 MΩ

额定脉冲电压

6 kV 持续 1.2 μs

频率 50 / 60 Hz 额定值 ± 5%
VA 负荷 < 0.2 VA (240 V AC L-N)

电压端子电缆

0.20 - 5.26 mm²(24 - 10 AWG)

电流输入

CT 额定值

原边可调节范围为 1 A 到 32767 A

次边为 1 A 或 5 A I-额定值

测量电流

5 mA 至 6 A

抑制电流(用于忽略微小负载)

5 mA 至 99 mA

耐受值 连续 12 A;50 A (10 秒/小时),500 A (1 秒/小时)
阻抗 < 0.3 mΩ
频率 50 / 60 Hz 额定值
VA 负荷 电流为 6 A 时 < 0.024 VA

电流端子电缆

0.82 - 3.31 mm²(18 - 12 AWG)

交流控制电源 - PM2125C

工作范围 80 - 277 V L-N ± 10%
负荷 < 8 VA (277 V L-N)
频率范围 45 - 65 Hz
跨越时间

100 ms,在 120 V AC 时

400 ms,在 230 V AC 时

控制电源线

0.20 - 5.26 mm²(24 - 10 AWG)

直流控制电源 - PM2125C

工作范围 100 - 277 V DC ± 10%
负荷 < 3.3 W (277 V DC)
跨越时间 50 ms,在 125 V DC 时

显示屏更新

瞬时 1 秒
需量 15 秒
谐波 5 秒

接线配置

用户可编程

通过 HMI 和 ION setup 配置

仅通过 ION setup 配置

 

1 相 2 线相电压

1 相 2 线线电压

1 相 3 线线电压,含中性相(2 相)

3 相 3 线无接地三角形

3 相 4 线接地星形

3 相 3 线角接地三角形

3 相 3 线无接地星形

3 相 3 线接地星形

3 相 3 线阻抗接地星形

3 相 4 线中心抽头式开放三角形

3 相 4 线中心抽头式三角形

3 相 4 线无接地星形

3 相 4 线阻抗接地星形

环境特性

运行温度

测量仪:-25 至 70 ℃(–13 至 158 ℉)

温度为 –20 至 –25 °C(–4 至 –13 °F)时,显示屏性能将有所下降

存放温度 -25 °C 到 +70 °C(-13 °F 到 158 °F)
额定湿度 50 °C (122 °F) 条件下相对湿度为 5% 至 95% (无冷凝)
污染等级 2
海拔高度

≤ 2000 米(6562 英尺)CAT-III / 3000 米(9842 英尺)CAT-II

位置

适合在室内固定面板中使用

必须永久性地连接并固定

不适合潮湿的场所

产品寿命

≥ 10年,45 °C (113 °F) 60% RH

EMC(电磁兼容性)+3

静电放电

IEC 61000-4-2

辐射抗扰性

IEC 61000-4-3

快速瞬变抗扰性

IEC 61000-4-4

脉冲波抗扰性

IEC 61000-4-5

传导抗扰性

IEC 61000-4-6

磁场抗扰性

IEC 61000-4-8

电压骤降抗扰性

IEC 61000-4-11

辐射(IEC61326-1)

IEC6132–1 和

FCC 第15 部分

+3 按照 IEC 61326-1 标准进行测试。

安全性

欧洲

CE,符合 IEC 61010-1: 2010 / AM1: 2016,IEC 62052-31:2015 和 IEC 61326-1: 2020

美国和加拿大

cULus,符合 UL 61010-1 Ed-3.1

CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1 Ed-3.1 (600 V AC)

测量类别(电压和电流输入)

CAT III 可以高达 480 V L-L

CAT II 可以高达 600 V L-L

过压类别(控制电源)

CAT III 可以高达 277 V L-N ± 10%

介电

符合 IEC / UL 61010-1 Ed-3.1

保护等级

保护等级 II

用户可接触部分双绝缘

其他认证

RCM

RS–485 通讯

端口数 1
最大电缆长度 1000 米(3280 英尺)
最大设备数量(单位负荷) 一条总线上最多为 32 个设备
奇偶 偶、奇和无(奇校验或偶校验为 1个停止位,无校验则为 2个停止位)
波特率 4800,9600,19200,38400
绝缘 2.5 kV 真有效值,双绝缘

电缆类型

0.13 - 1.30 mm²(26 - 16 AWG)

数字 I/O

绝缘 2.5 kV RMS
数字(状态)输入
电压额定值 开 18 至 36 V DC
关 0 至 4 V DC
数字输出
负载电压 ≤ 40 V 直流
负载电流 ≤ 20 mA
开启电阻 ≤ 50 Ω

数字输出的脉冲持续时间 *

[20、25、50、100] ms

模拟量 I/O

更新频率

1 秒
模拟输入

测量范围

4-20 mA

最大源阻抗:

> 500 Ω

模拟输出

测量范围

4-20 mA

负载阻抗

≤ 600 Ω

继电器

继电器输出

为 250 V L-N AC(最大值) / 2A
24V DC / 2A

A 型 2 端子电子机械式继电器

输出频率

最大 0.5 Hz(1 秒开启 / 1 秒关闭)

触点电阻

50 mΩ

激励电压

24V DC / 8 mA(最大值)

实时时钟

电池备用时间 3 年
注: 当已配置好日期和时间且测量仪处于关闭状态时。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.