Verfahren zum halbversenkten Einbau
Montagesatz für halbversenkten Einbau
Verwenden Sie für die Installation der Kühleinheit den passenden Montagesatz für halbversenkten Einbau. Prüfen Sie die nachstehende Tabelle auf Kompatibilität.
|
Bestellreferenz der Kühleinheit |
Montagesatz für halbversenkten Einbau |
|---|---|
|
NSYCU350DG NSYCU600DG |
NSYCUACC034DG |
|
NSYCUX350DG NSYCUX600DG |
NSYCUACC038DG |
|
NSYCU800DG NSYCU8002P4DG NSYCU1KDG |
NSYCUACC035DG |
|
NSYCUX1KDG |
NSYCUACC039DG |
|
NSYCU1K2P4DG NSYCU1K2DG NSYCU1K22P4DG NSYCU1K6DG NSYCU1K62P4DG NSYCU2KDG NSYCU2K3P4DG |
NSYCUACC036DG |
|
NSYCUX1K2P4DG NSYCUX1K6DG NSYCUX2K3P4DG |
NSYCUACC040DG |
|
NSYCU3K2DG NSYCU3K23P4DG NSYCU4K3P4DG |
NSYCUACC037DG |
Verfahren zur Installation
Gehen Sie wie folgt vor, um die Kühleinheit für halbversenkten Einbau zu installieren.
-
Öffnen Sie die Gehäusetür.
-
Nehmen Sie die erforderlichen Ausschnitte in der Tür oder Seitenwand des Gehäuses vor.
HINWEIS: Um die Kühleinheit halbversenkt in der Seitenwand zu installieren, muss die Seitenwand abgenommen werden. -
Bringen Sie das Dichtungsband an der Vorderseite des Montagesatzes an. Vergewissern Sie sich, dass die Bandenden ohne Zwischenraum aufeinandertreffen.
HINWEIS Gefahr eines Verlusts der IP55-SchutzartAchten Sie bei der Installation der Kühleinheit darauf, dass die Enden des Dichtungsbands spaltfrei aufeinandertreffen.Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. -
Bringen Sie den Montagesatz an der Rückseite der Tür oder Seitenwand auf der Aussparung an.
-
Befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben mithilfe eines Sechskantschlüssels der Größe 10. Verwenden Sie ein Anzugsmoment von 4,5 N•m (40 lb-in).
-
Positionieren Sie die Kühleinheit mit einem Kran in der Montagehalterung.
-
Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel der Größe 10 sowie die mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben, um die Kühleinheit in ihrer Position zu sichern. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsmoment von 4,5 N•m (40 lb-in) fest.
-
Entfernen Sie den Hebering.
-
Schließen Sie den mitgelieferten Wasserkondensat-Entleerschlauch (1 m / 3.28 ft)) an den Ablaufanschluss an.
HINWEIS: Ein externer Wasserkondensatverdampfer kann mit dem Ablaufanschluss verbunden werden.