GEX8258701DE-01

Interne Schaltpläne

Dieser Abschnitt enthält die internen Schaltpläne entsprechend der Versorgungsspannung und der Bestellreferenz des Kühlgeräts.

Legende der in den internen Schaltplänen verwendeten Symbole:

Si: Interner Temperaturfühler

Hcc: Kompressor mit Gehäuseheizung (für Außenkühlsysteme)

Cc: Kompressorkondensator

Ps: DC-Spannungsversorgung

Ci: Interner Lüfterkondensator

Ca: Kondensator für Umgebungslüfter

McMc: Kompressor

Ma: Umgebungslüfter

Mi: Interner Lüfter

CC: Schaltschütz

Versorgungsspannung

Bestellreferenz

Schema

1 x 230 VAC +N

NSYCU350DG

NSYCUX350DG

NSYCU600DG

NSYCUX600DG

NSYCUHD350DG

NSYCUHD600DG

NSYCU600RDG

1 x 230 VAC +N

NSYCU800DG

NSYCU1KDG

NSYCUX1KDG

NSYCU1K2DG

NSYCU1K6DG

NSYCU1K6DG

NSYCU2KDG

NSYCU3K2DG

NSYCUHD800DG

NSYCUHD1KDG

NSYCUHD1K6DG

NSYCU800RDG

NSYCU1K2RDG

NSYCU1K5RDG

NSYCU2KRDG

(1) Nur für dachmontierte Kühlgeräte über 1,2 kW und seitlich montierte Kühlgeräte über 3 kW.

2 x 400/460 VAC

NSYCU8002P4DG

NSYCU1K2P4DG

NSYCUX1K2P4DG

NSYCUHD1K2P4DG

NSYCU1K22P4DG

NSYCU1K62P4DG

NSYCUHD1K62P4DG

(1) Wird nur für dachmontierte Kühlgeräte über 1,2 kW verwendet.

3 x 400/460 VAC

NSYCU2K3P4DG

NSYCUX2K3P4DG

NSYCUHD2K3P4DG

NSYCU2K3P4RDG

NSYCU3K23P4DG

NSYCU3K3P4RDG

NSYCU4K3P4DG

NSYCU4K3P4RDG

(1) Nur für 3-kW- und 4-kW-Kühlgeräte.

(2) Nur für dachmontierte 2-kW-Kühlgeräte.

(3) Nur für wandmontierte 2-kW-Kühlgeräte ohne Druckschalter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?