实时测量
电流测量
|
测量 |
单位 |
测量范围 |
精度 |
精度范围 |
|---|---|---|---|---|
|
A |
0-20 In |
+/-1% |
0.2-1.2 In |
|
MicroLogic 6 脱扣单元
|
% Ig |
0-600% |
– |
– |
|
MicroLogic 7 脱扣单元
|
A |
0-100 |
– |
– |
|
(1) 使用 4 极或 3 极脱扣单元的 IN(带 ENCT 选项) |
||||
电流不平衡测量
精度范围适用于电流范围:0.2-1.2 In。
|
测量 |
单位 |
测量范围 |
精度 |
精度范围 |
|---|---|---|---|---|
|
% Iavg |
-100-100% |
+/-2% |
-100-100% |
-
不平衡值带有正负符号(相对值)。
-
最大不平衡值 (MAX) 不带符号(绝对值)。
电压测量
|
测量 |
单位 |
测量范围 |
精度 |
精度范围 |
|---|---|---|---|---|
|
V |
0-850 |
+/-0.5% |
70-850 |
|
(1) 使用 4 极或 3 极脱扣单元的 VAN、VBN、VCN(带 ENVT 选项) |
||||
电压不平衡测量
精度范围适用于电压范围:70-850 V。
|
测量 |
单位 |
测量范围 |
精度 |
精度范围 |
|---|---|---|---|---|
|
% Vavg L-L % Vavg L-N |
-100-100% |
+/-1% |
-100-100% |
|
(1) 使用 4 极或 3 极脱扣单元的 VAN、VBN、VCN(带 ENVT 选项) |
||||
-
不平衡值带有正负符号(相对值)。
-
最大不平衡值 (MAX) 不带符号(绝对值)。
功率测量
精确度范围适用于:
-
电流范围:0.1-1.2 In
-
电压范围:70–850 V
-
cos ϕ范围:-1 至 -0.5 以及 0.5 至 1
|
测量 |
单位 |
测量范围 |
精度 |
精度范围 |
|---|---|---|---|---|
|
在仅使用 4 极或 3 极脱扣单元(带 ENVT 选项)的情况下
|
kW |
-1000 至 1000 |
+/-2% |
-1000 至 -1 1 至 1000 |
|
kW |
-300 至 3000 |
+/-2% |
-3000 至 -3 3 至 3000 |
|
在仅使用 4 极或 3 极脱扣单元(带 ENVT选项)的情况下
|
kVAR |
-1000 至 1000 |
+/-2% |
-1000 至 -1 1 至 1000 |
|
kVAR |
-3000 至 3000 |
+/-2% |
-3000 至 -3 3 至 3000 |
|
在仅使用 4 极或 3 极脱扣单元(带 ENVT选项)的情况下
|
kVA |
-1000 至 1000 |
+/-2% |
-1000 至 -1 1 至 1000 |
|
kVA |
-3000 至 3000 |
+/-2% |
-3000 至 -3 3 至 3000 |
|
在仅使用 4 极或 3 极脱扣单元(带 ENVT 选项)的情况下
|
kVAR |
-1000 至 1000 |
+/-2% |
-1000 至 -1 1 至 1000 |
|
kVAR |
-3000 至 3000 |
+/-2% |
-3000 至 -3 3 至 3000 |
|
在仅使用 4 极或 3 极脱扣单元(带 ENVT 选项)的情况下
|
kVAR |
-1000 至 1000 |
+/-2% |
-1000 至 -1 1 至 1000 |
|
kVAR |
-3000 至 3000 |
+/-2% |
-3000 至 -3 3 至 3000 |
运行指标
|
测量 |
单位 |
测量范围 |
精度 |
精度范围 |
|---|---|---|---|---|
|
工作象限测量 |
– |
1、2、3、4 |
– |
– |
|
相位旋转方向测量 |
– |
0、1 |
– |
– |
|
负载测量类型(超前/滞后) |
– |
0、1 |
– |
– |
电能质量指示
精确度范围适用于:
-
电流范围:0.1-1.2 In
-
电压范围:70–850 V
|
测量 |
单位 |
测量范围 |
精度 |
精度范围 |
|---|---|---|---|---|
|
– |
-1.00 至 1.00 |
+/-2% |
-1.00 至 -0.50 0.50 至 1.00 |
|
% Ifund |
0– >1000% |
+/-10% |
10-500% I >20% In |
|
% Vfund L-L % Vfund L-N |
0– >1000% |
+/-5% |
2-500% V >100 V |
|
Hz |
15-440 |
+/-0.2% |
45-65 |
|
(1) 使用 4 极或 3 极脱扣单元的 THD(VAN)、THD(VBN)、THD(VCN)(带 ENVT 选项) |
||||
电机热像 (MicroLogic 6 E-M)
精度范围适用于电流范围:0.2-1.2 In。
|
测量 |
单位 |
测量范围 |
精度 |
精度范围 |
|---|---|---|---|---|
|
% Ir |
0-100% |
+/-1% |
0-100% |