DOCA0187ES-03

Unidad de control magnetotérmica TM-D para interruptores automáticos 1P y 2P

Introducción

Las unidades de control magnetotérmicas TM-D para interruptores automáticos 1P/2P de hasta 160 A son unidades de control integradas.

Han sido diseñadas para aplicaciones de CC y CA de propósito general.

Las unidades de control TM-D de 1P/2P integradas proporcionan:

  • Umbral térmico fijo

  • Disparo magnético fijo

Ajuste de la protección térmica

El disparo de la protección térmica Ir no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:

Intensidad nominal de la unidad de control In (A) a 40 °C (104 °F)

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

Disparo fijo Ir (A) a 40 °C (104 °F)

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

Ajuste de la protección magnética

El umbral de disparo de la protección magnética no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:

Valor nominal de la unidad de control In (A)

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

Disparo fijo Ii (A) +/- 20 %

Valor de CC

260

260

400

400

700

700

700

800

1000

1200

1250

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?