Protección contra defectos a tierra
Introducción
La protección contra defectos a tierra se proporciona mediante:
-
Protección de diferencial, para las corrientes de defecto de baja intensidad (la limitación de la corriente de defecto está relacionada con el esquema de conexión a tierra TT o TN-S). La protección de diferencial se proporciona mediante:
-
Protección de diferencial integrada en las unidades de disparo MicroLogic 4 y 7.
-
Módulo de protección de diferencial VigiPacT Add-on añadido al interruptor automático.
-
-
Protección de defecto a tierra integrada en las unidades de control MicroLogic 6 en caso de corrientes de defecto de alta intensidad (esta protección solo se puede utilizar con el esquema de conexiones a tierra TN-S)
Protección de diferencial integrada
La protección de diferencial está integrada en las unidades de disparo MicroLogic 4 y 7.
El valor máximo de IΔn depende del tamaño de bastidor del interruptor automático:
|
Tamaño de bastidor del interruptor automático |
100 - 250 |
400 - 630 |
|---|---|---|
|
Valor máximo IΔn |
5 A |
10 A |
El rango proporciona dos tipos de dispositivo:
-
Los dispositivos de disparo se disparan tras un fallo por diferencial.
-
Los dispositivos de alarma miden y señalan un fallo por diferencial sin disparo:
-
En la parte frontal
-
A través del contacto de salida SDx
-
En las ilustraciones siguientes se muestran los dos tipos de unidades de control MicroLogic 4:
Para obtener más información sobre MicroLogic 7, consulte DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 Unidades de control electrónico - Guía del usuario.
Protección de diferencial con VigiPacT Add-on
El VigiPacT Add-on es externo a la unidad de control y está diseñado para proporcionar protección de diferencial en las siguientes situaciones:
-
Para tensiones del sistema de hasta 550 V CA
-
Para poder de corte de más de 150 kA
El VigiPacT Add-on se puede instalar en interruptores automáticos ComPacT NSX con unidades de control térmicas, magnetotérmicas o MicroLogic 2, 5 y 6.
Protección de defecto a tierra
La protección de defecto a tierra está integrada en las unidades de disparo MicroLogic 6. Para obtener más información, consulte DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 Unidades de control electrónico - Guía del usuario.
Ajuste de la protección de diferencial
Las normas de instalación exigen o recomiendan valores de sensibilidad y tiempo de disparo concretos para la protección de diferencial:
|
Tipo de protección |
IΔn |
Δt |
Normas de instalación |
|---|---|---|---|
|
Protección contra contacto directo |
≤ 30 mA |
≤ 40 ms (1) |
Requerido |
|
Protección contra incendio |
≤ 300 mA o ≤ 500 mA |
≤ 40 ms (1) |
Requerido si fuese necesario |
|
Protección contra contacto indirecto |
IΔn |
≤ 1 s |
Se recomienda utilizar los valores más bajos posibles de IΔn y Δt (el valor de IΔn depende de la resistencia a tierra) |
|
(1) Valor de Δt para una corriente de defecto ≥ 10 IΔn |
|||
Ajuste de la protección de defecto a tierra
Las normas de instalación (en concreto el NEC [National Electrical Code], que define las reglas de instalación en EE. UU.) exigen o recomiendan valores de disparo y tiempo de disparo para la protección de defecto a tierra.
|
Ubicación |
Ig |
tg |
NEC |
|---|---|---|---|
|
En la cabecera de cuadro para la distribución de baja tensión (y para In > 1000 A) |
≤ 1200 A |
– |
Requerido |
|
≤ 3000 A |
≤ 1 s |
Requerido |
|
|
Aguas abajo de la distribución de baja tensión |
Ig |
– |
Se recomienda utilizar los valores más bajos posibles de Ig |