Déclencheur magnéto-thermique TM-D pour disjoncteurs 1P et 2P
Introduction
Les déclencheurs magnéto-thermiques TM-D pour disjoncteurs 1P/2P jusqu'à 160 A sont des déclencheurs intégrés.
Ils sont conçus pour les applications à usage général CC et CA.
Les déclencheurs intégrés 1P/2P TM-D présentent les caractéristiques suivantes :
-
seuil thermique fixe
-
seuil de déclenchement magnétique fixe
Réglage de la protection thermique
Le seuil de déclenchement de la protection thermique Ir n'est pas réglable. Il est égal à la valeur ci-dessous :
|
Calibre In (A) du déclencheur à 40 °C (104 °F) |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seuil de déclenchement fixe Ir (A) à 40 °C (104 °F) |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
Réglage de la protection magnétique
Le seuil de déclenchement de la protection magnétique n'est pas réglable. Il est égal à la valeur ci-dessous :
|
Calibre In (A) du déclencheur |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seuil de déclenchement fixe Ii (A) +/- 20 % |
Valeur CC |
260 |
260 |
400 |
400 |
700 |
700 |
700 |
800 |
1 000 |
1 200 |
1 250 |