Zertifizierungen und Normen
Die nachfolgend aufgeführten Zertifizierungen und Standards enthalten
möglicherweise auch solche, die noch nicht erworben wurden. Bitte
überprüfen Sie die Produktkennzeichnung und die folgende URL hinsichtlich
des neuesten Erwerbsstatus.
www.se.com/ww/en/download
Behördliche Zertifizierungen
-
Underwriters Laboratories LLC., UL 61010-2-201 und CSA C22.2 N°61010-2-201, für industrielle Steuerungsgeräte an normalen Orten
-
Underwriters Laboratories LLC., UL 121201 und CSA C22.2 N°213, für elektrische Geräte zur Nutzung in gefährdeten Bereichen der KlasseI, Division 2 Gefahrenbereiche (klassifiziert)
-
IECEx / ATEX zur Nutzung in Zone 2 Gas / Zone 22 Staub
-
CCCEx
-
EU RO Mutual Recognition (EU RO MR) nach IACS UR E10
-
China Classification Society (CCS)
-
Det Norske Veritas (DNV)
Konformität mit folgenden Standards
Europa:
CE/UKCA
-
Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannung)
-
Richtlinie 2014/30/EU (EMC)
-
Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
Australien, Neuseeland:
-
RCM
Gefährliche Substanzen
Dieses Produkt ist auf folgende Umweltverordnungen/-richtlinien ausgelegt (auch wenn das Produkt möglicherweise nicht direkt in den Geltungsbereich der Verordnung/Richtlinie fällt).
-
RoHS, Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU
-
RoHS China, Standard GB/T 26572
-
REACH-Verordnung EC 1907/2006
Entsorgung (WEEE)
Dieses Produkt enthält elektronische Platinen. Zur Entsorgung sind spezielle Maßnahmen erforderlich. Dieses Produkt enthält Zellen bzw. Speicherbatterien, die bei Entsorgen des Produkts zu entsorgen sind (Richtlinie 2012/19/EU).
Informationen zur Entnahme und Entsorgung von Zellen und Batterien dieses Produkts erhalten Sie unter Wartung. Diese Batterien enthalten keinen Gewichtsanteil von Schwermetallen über dem Grenzwert gemäß EU-Batterieverordnung 2023/1542.