EIO0000005726.00

Abmessungen des Montageausschnitts

Erstellen Sie gemäß Ausschnittsabmessungen einen Montageausschnitt in der Platte.

  1. Breite

  2. Höhe

  3. Plattenstärke

Die Maßtoleranz für die Breite und Höhe der Montageöffnung beträgt +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Alle Ecken haben einen Radius von R3 mm (R0,12 in) oder weniger.

Typenname
A B C

10 Zoll breit

255 mm (10,04 in)

185 mm (7,28 in)

1,6...3 mm (0,06...0,12 in)

12 Zoll breit

295 mm (11,61 in)

217 mm (8,54 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

15 Zoll breit

394 mm (15,51 in)

250 mm (9,84 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

19 Zoll breit

449,5 mm (17,7 in)

279,5 mm (11,0 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?