Strukturelle Spezifikationen
|
10 Zoll breit |
12 Zoll breit |
|
|---|---|---|
|
Erdung |
Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (14 AWG) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden). |
|
|
Kühlungsmethode |
Natürliche Luftzirkulation |
|
|
Struktur*1 |
|
|
|
Außenmaße |
268,5 x 198,5 x 64 mm (10,57 x 7,81 x 2,52 in) |
308,5 x 230,5 x 64 mm (12,15 x 9,07 x 2,52 in) |
|
Montageauschnittmaße |
255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in) |
295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in) |
|
Gewicht |
3,2 kg (7,05 lb) oder weniger |
3,85 kg (8,49 lb) oder weniger |
|
15 Zoll breit |
19 Zoll breit |
|
|---|---|---|
|
Erdung |
Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (14 AWG) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden). |
|
|
Kühlungsmethode |
Natürliche Luftzirkulation |
|
|
Struktur*1 |
|
|
|
Außenmaße |
408 x 264 x 64 mm (16,06 x 10,39 x 2,52 in) |
463,6 x 293,6 x 66 mm (18,25 x 11,56 x 2,6 in) |
|
Montageauschnittmaße |
394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in) |
449,5 x 279,5
mm (17,7 x 11,0 in) |
|
Gewicht |
5,3 kg (11,68 lb) oder weniger |
6,4 kg (14,1 lb) oder weniger |
*1 Die Vorderseite dieses Produkts wurde getestet, um die angegebenen Standards bei Montage in einer massiven Platte zu erfüllen. Es ist jedoch nicht für den Einsatz in allen Umgebungen geeignet. In Umgebungen, in denen das Gerät längere Zeit Flüssigkeiten (einschließlich Strahlen und Sprays) ausgesetzt ist, besteht die Gefahr, dass Flüssigkeiten in das Gerät eindringen können, z. B. durch Ablösen der Schutzfolie oder Beschädigung der vorderen Glasabdeckung. In solchen Umgebungen sind je nach den spezifischen Bedingungen geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Überprüfen Sie daher vor der Installation des Geräts die in der für das Produkt vorgesehenen Betriebsumgebung vorherrschenden Bedingungen.
Wenn die Installationsdichtung für längere Zeit verwendet wird, oder wenn das Produkt und seine Dichtung von der Tafel entfernt werden, ist der ursprüngliche Schutz nicht gewährleistet. Um die ursprüngliche Schutzart aufrecht zu erhalten, muss die Installationsdichtung regelmäßig ausgetauscht werden.
*2 Die Maßtoleranz für die Breite und Höhe der Montageöffnung beträgt +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Alle Ecken haben einen Radius von R3 mm (R0,12 in) oder weniger.
*3 Selbst wenn sich die Wanddicke innerhalb des empfohlenen Bereichs befindet, kann es je nach Gerätewandmaterial, Größe und Montageort dieses Geräts und anderer Geräte zu Verformungen kommen. Um einer solchen Verformung vorzubeugen, muss die Montageoberfläche möglicherweise verstärkt werden.
| HINWEIS |
|---|
|
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
| HINWEIS |
|---|
|
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|