Umgebungsspezifikationen
Verwenden und lagern Sie dieses Produkt in Bereichen, die den angegebenen Bedingungen entsprechen.
|
Physische Umgebung |
|
|
Umgebungstemperatur*1 |
Temperaturklasse (T-Code): T4 |
|
Lagertemperatur |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
|
Umgebungsluft- und Lagerfeuchtigkeit |
10...90% RH (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger) |
|
Luftreinheit (Staub) |
0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten) |
|
Verschmutzungsgrad |
Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet. |
|
Korrosive Gase |
Frei von korrosiven Gasen |
|
Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) |
800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger) |
|
Mechanische Umgebung |
|
|
Vibrationsfestigkeit |
Entspricht IEC/EN 61131-2 |
|
Stoßfestigkeit |
Entspricht IEC/EN 61131-2 |
|
Elektrische Betriebsumgebung |
|
|
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst-Festigkeit |
IEC 61000-4-4 |
|
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen |
Kontaktentladungsmethode: 6 kV |
*1 Bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) wird das Produkt der Temperaturklasse T6 zugeordnet.
VORSICHT |
|---|
|
FUNKTIONSSUNFÄHIGKEIT
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
VORSICHT