Certifications et normes
Les certifications et les normes indiquées ci-dessous peuvent inclure
celles qui n'ont toujours pas été acquises. Veuillez vérifier le marquage
du produit et l'URL suivante pour le statut d'acquisition le plus
récent.
www.se.com/ww/en/download
Certifications par des agences
-
Underwriters Laboratories LLC., normes UL 61010-2-201 et CSA C22.2 N°61010-2-201, pour les appareils industriels de contrôle utilisés dans des endroits ordinaires
-
Underwriters Laboratories LLC., normes UL 121201 et CSA C22.2 N°213, pour les appareils industriels de contrôle utilisés dans un endroit Classe I, Division 2 Dangereux (Classé)
-
Norme IECEx / ATEX pour utilisation dans les zones 2 Pétrole/22 Poussière
-
CCCEx
-
Reconnaissance mutuelle EU RO (EU RO MR) suivant IACS UR E10
-
China Classification Society (CCS)
-
Det Norske Veritas (DNV)
Conformité aux normes
Europe :
CE/UKCA
-
Directive 2014/35/EU (basse tension)
-
Directive 2014/30/EU (EMC)
-
Directive 2014/34/EU (ATEX)
Australie, Nouvelle-Zélande :
-
RCM
Substances dangereuses
Ce produit est conçu afin de se conformer aux règlements en matière de protection de l'environnement suivants, même si le produit ne se trouve pas directement pas dans la portée des règlements :
-
RoHS, Directives 2011/65/EU et 2015/863/EU
-
RoHS Chine, norme GB/T 26572
-
Règlement REACH EC 1907/2006
Fin de vie (WEEE)
Le produit contient des cartes électroniques. Il doit être éliminé dans des filières de traitement particulières. Le produit contient des cellules et/ou des batteries d'accumulateurs qui doivent être recueillies et traitées séparément lorsqu'elles sont épuisées et à la fin de vie du produit (Directive 2012/19/EU).
Consultez la section Maintenance lors du retrait des cellules et des batteries du produit. Ces batteries ne contiennent pas de pourcentage de métaux lourds supérieur au seuil notifié par la réglementation européenne sur les batteries 2023/1542.