Caractéristiques environnementales
Utilisez et rangez ce produit dans des zones qui se conforment aux conditions spécifiées.
|
Environnement physique |
|
|
Température de l'air ambiant*1 |
Catégorie de température (code T) : T4 |
|
Température de stockage |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
|
Humidité de l'air ambiant et de l'entreposage |
10...90% RH (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins) |
|
Poussière |
0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (non conductrice) |
|
Degré de pollution |
A utiliser dans un environnement de degré de pollution 2 |
|
Gaz corrosifs |
Aucun gaz corrosif |
|
Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) |
800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 ft] ou moins) |
|
Environnement mécanique |
|
|
Résistance aux vibrations |
Conforme à la norme IEC/EN 61131-2 |
|
Résistance aux chocs |
Conforme à la norme IEC/EN 61131-2 |
|
Environnement électrique |
|
|
Transitoire rapide électrique/immunité acquise |
IEC 61000-4-4 |
|
Immunité aux décharges électrostatiques |
Méthode de décharge de
contact : 6 kV |
*1 Lorsque la température de l'air ambiant est comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F à 104 °F), le produit est classé dans la classe de température T6.
ATTENTION |
|---|
|
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
ATTENTION